Konfigurierbar in [Ausführung] gefederte Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 245 - 315 mm
Mit den Schwerlast-Bockrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 245 und 315 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BSFE-SE 160K
Teilenummer
|
---|
BSFE-SE 160K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Farbe Radkörper | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 315 | bis zu 35,00 | Stahl | 140 | 110 | 250 | 80 | 245 | 7860 | 160 | 50 | schwarz | anthrazit | nein | nein | 450 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Lagermodell | Kugellager | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Gummi | Artikelausführung | Gefederte Bockrolle | autoklaventauglich | nein |
Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 65 Shore A | hydrolysestabil | nein |
rostfrei | nein | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 80 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Bockrollen / Serie BSFE-SE / stahlgeschweißt / Lochplatte, die Teilenummer ist BSFE-SE 160K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BSFE-SE 160K.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Laufbelag
Farbe Radkörper
kontaktverfärbungsfrei
spurlos
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BSFE-SE 160K-SG |
BSFE-SE 200K |
BSFE-SE 200K-SG |
BSFE-SE 202K |
BSFE-SE 202K-SG |
BSFE-SE 250K |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Farbe Radkörper | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 245 | 750.01 oder mehr | Sonstige | 140 | 110 | 160 | 50 | 245 | 7750 | 160 | 50 | grau | silber | ja | ja | 450 | ||
332.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 265 | bis zu 35,00 | Sonstige | 140 | 110 | 200 | 50 | 265 | 8260 | 200 | 50 | schwarz | anthrazit | nein | nein | 600 | ||
341.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | 275 | bis zu 35,00 | Sonstige | 140 | 110 | 200 | 80 | 265 | 8300 | 200 | 50 | grau | silber | ja | ja | 600 | ||
645.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | 315 | bis zu 35,00 | Sonstige | 175 | 140 | 250 | 60 | 275 | 12590 | 200 | 80 | schwarz | anthrazit | nein | nein | 850 | ||
657.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | 370 | bis zu 35,00 | Sonstige | 175 | 140 | 250 | 80 | 275 | 12590 | 200 | 80 | grau | anthrazit | ja | ja | 850 | ||
697.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | 370 | bis zu 35,00 | Sonstige | 175 | 140 | 250 | 80 | 315 | 13360 | 250 | 63 | schwarz | anthrazit | nein | nein | 850 |