• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schwerlast-Bockrollen / Serie BSFE-SE / stahlgeschweißt / Lochplatte (Teilenummern)

Schwerlast-Bockrollen / Serie BSFE-SE / stahlgeschweißt / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] gefederte Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 245 - 315 mm



Mit den Schwerlast-Bockrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 245 und 315 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BSFE-SE 160K
BSFE-SE 160K-SG
BSFE-SE 200K
BSFE-SE 200K-SG
BSFE-SE 202K
BSFE-SE 202K-SG
BSFE-SE 250K
BSFE-SE 252K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Laufbelag Farbe Radkörper kontaktverfärbungsfrei spurlos Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

315.30 €

1 7 Arbeitstage 315bis zu 35,00Stahl14011025080245786016050schwarzanthrazitneinnein450

321.90 €

1 7 Arbeitstage 245750.01 oder mehrSonstige14011016050245775016050grausilberjaja450

332.95 €

1 7 Arbeitstage 265bis zu 35,00Sonstige14011020050265826020050schwarzanthrazitneinnein600

341.19 €

1 7 Arbeitstage 275bis zu 35,00Sonstige14011020080265830020050grausilberjaja600

645.47 €

1 7 Arbeitstage 315bis zu 35,00Sonstige175140250602751259020080schwarzanthrazitneinnein850

657.15 €

1 7 Arbeitstage 370bis zu 35,00Sonstige175140250802751259020080grauanthrazitjaja850

697.83 €

1 7 Arbeitstage 370bis zu 35,00Sonstige175140250803151336025063schwarzanthrazitneinnein850

742.52 €

1 7 Arbeitstage 395bis zu 35,00Sonstige175140300803151439025080schwarzanthrazitneinnein1000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech
Werkstoff Gummi Artikelausführung Gefederte Bockrolle autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 65 Shore A hydrolysestabil nein
rostfrei nein Temperaturbeständigkeit max(°C) 80 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support