Konfigurierbar in [Ausführung] gefederte Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 245 - 395 mm
Verwendet werden die Schwerlast-Bockrollen von BLICKLE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 245 und 395 mm angeschraubt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BSFN-GB 252K-F30
Teilenummer
|
---|
BSFN-GB 252K-F30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,617.77 € | 1 | 23 Arbeitstage | 370 | bis zu 35,00 | 200 | 160 | 250 | 80 | 370 | 35807 | 250 | 80 | 2200 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Sonstige | Lagermodell | Kugellager |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: robuster Grauguss | Werkstoff | Polyurethan | Artikelausführung | Gefederte Bockrolle |
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 92 Shore A |
Farbe Laufbelag | braun | Farbe Radkörper | silber | hydrolysestabil | ja |
kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Bockrollen / Serie BSFN-GB / stahlgeschweißt / Lochplatte, die Teilenummer ist BSFN-GB 252K-F30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BSFN-GB 252K-F30.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BSFN-GB 200K |
BSFN-GB 202K |
BSFN-GB 250K |
BSFN-GB 252K |
BSFN-GB 302K |
BSFN-GB 302K-F30 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
415.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 245 | 485.01 bis 750.00 | 140 | 110 | 160 | 50 | 265 | 10200 | 200 | 50 | 1000 | ||
640.49 € | 1 | 7 Arbeitstage | 265 | 750.01 oder mehr | 175 | 140 | 200 | 50 | 275 | 15660 | 200 | 80 | 1600 | ||
721.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | 275 | bis zu 35,00 | 175 | 140 | 200 | 80 | 315 | 16204 | 250 | 60 | 1500 | ||
1,500.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 315 | bis zu 35,00 | 200 | 160 | 250 | 60 | 370 | 33330 | 250 | 80 | 2200 | ||
1,595.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | 395 | bis zu 35,00 | 200 | 160 | 300 | 80 | 395 | 38500 | 300 | 80 | 2400 | ||
1,712.02 € | 1 | 23 Arbeitstage | 245 | 750.01 oder mehr | 200 | 160 | 160 | 50 | 395 | 38520 | 300 | 80 | 2400 |