Schwerlast-Bockrollen / Serie BS-G / stahlgeschweißt / Lochplatte (Teilenummern)

Schwerlast-Bockrollen / Serie BS-G / stahlgeschweißt / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 305 mm



Verwendet werden die Schwerlast-Bockrollen von BLICKLE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 170 und 305 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BS-G 127G
BS-G 127G-FS
BS-G 127K
BS-G 127K-FS
BS-G 150G
BS-G 150G-FS
BS-G 150K
BS-G 150K-FS
BS-G 200G
BS-G 200G-FS
BS-G 200K
BS-G 200K-FS
BS-G 250G
BS-G 250G-FS
BS-G 250K
BS-G 250K-FS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

108.38 €

1 7 Arbeitstage 200750.01 oder mehr14011015050Gleitlager170396812550-25750

173.08 €

1 23 Arbeitstage 245bis zu 35,0014011020050Gleitlager170453812550-25750

130.22 €

1 7 Arbeitstage 245bis zu 35,0014011020050Kugellager170486812550-20750

194.94 €

1 23 Arbeitstage 245bis zu 35,0014011020050Kugellager170543812550-20750

124.33 €

1 7 Arbeitstage 245bis zu 35,0014011020050Gleitlager200468015050-25900

193.13 €

1 23 Arbeitstage 305bis zu 35,0014011025060Gleitlager200547515050-25900

139.73 €

1 7 Arbeitstage 305bis zu 35,0014011025060Kugellager200512315050-20900

208.53 €

1 23 Arbeitstage 305bis zu 35,0014011025060Kugellager200590015050-20900

144.55 €

1 7 Arbeitstage 305bis zu 35,0014011025060Gleitlager245665020050-251100

218.57 €

1 23 Arbeitstage 170750.01 oder mehr14011012560Gleitlager245759620050-251100

159.68 €

1 7 Arbeitstage 170750.01 oder mehr14011012560Kugellager245637020050-201100

233.70 €

1 7 Arbeitstage 200750.01 oder mehr14011015050Kugellager245637020050-201100

270.97 €

1 7 Arbeitstage 200750.01 oder mehr17514015050Gleitlager3051198025060-251400

374.95 €

1 23 Arbeitstage 200750.01 oder mehr17514015060Gleitlager3051425025060-251400

290.98 €

1 7 Arbeitstage 200750.01 oder mehr17514015060Kugellager3051324525060-201400

394.95 €

1 23 Arbeitstage 205bis zu 35,0017514015080Kugellager3051489125060-201400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Sonstige Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Metall, Material Radkörper: robuster Grauguss
Werkstoff Metall Artikelausführung Bockrolle autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 180–220 HB Farbe Laufbelag silber
Farbe Radkörper silbergrau hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei nein spurlos nein Temperaturbeständigkeit max(°C) 120

Technischer Support