Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 370 mm
Verwendet werden die Schwerlast-Bockrollen von BLICKLE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Zwischen 170 und 370 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BS-GST 252K-FS
Teilenummer
|
---|
BS-GST 252K-FS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
590.79 € | 1 | 23 Arbeitstage | 205 | 750.01 oder mehr | 175 | 140 | 160 | 50 | 305 | 14600 | 250 | 80 | 1400 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Sonstige | Lagermodell | Kugellager |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: robuster Grauguss | Werkstoff | Polyurethan | Artikelausführung | Bockrolle |
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 75 Shore A |
Farbe Laufbelag | grün | Farbe Radkörper | silber | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Bockrollen / Serie BS-GST / stahlgeschweißt / Lochplatte, die Teilenummer ist BS-GST 252K-FS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BS-GST 252K-FS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BS-GST 150K |
BS-GST 150K-FS |
BS-GST 160K |
BS-GST 160K-FS |
BS-GST 302K |
BS-GST 304K |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 255 | bis zu 35,00 | 140 | 110 | 200 | 80 | 200 | 4427 | 150 | 50 | 570 | ||
273.40 € | 1 | 23 Arbeitstage | 305 | bis zu 35,00 | 140 | 110 | 250 | 60 | 200 | 5127 | 150 | 50 | 570 | ||
238.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | 305 | bis zu 35,00 | 140 | 110 | 250 | 60 | 205 | 4790 | 160 | 50 | 600 | ||
306.99 € | 1 | 23 Arbeitstage | 305 | bis zu 35,00 | 140 | 110 | 250 | 80 | 205 | 5000 | 160 | 50 | 600 | ||
670.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | 205 | 750.01 oder mehr | 175 | 140 | 160 | 50 | 355 | 16500 | 300 | 80 | 1800 | ||
1,344.65 € | 1 | 23 Arbeitstage | 245 | bis zu 35,00 | 200 | 160 | 200 | 50 | 370 | 23940 | 300 | 100 | 2250 |