Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 478 mm
BLICKLE hat diese Schwerlast-Bockrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 170 und 478 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BS-SE 300K
Teilenummer
|
---|
BS-SE 300K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Werkstoff (Details) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Farbe Radkörper | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
492.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | 205 | 485.01 bis 750.00 | 175 | 140 | 160 | 50 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech | 355 | 11000 | 300 | 75 | schwarz | anthrazit | nein | nein | 1000 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Stahl | Lagermodell | Kugellager |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Gummi | Artikelausführung | Bockrolle | autoklaventauglich | nein |
Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 65 Shore A | hydrolysestabil | nein |
rostfrei | nein | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 80 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Bockrollen / Serie BS-SE / stahlgeschweißt / Lochplatte, die Teilenummer ist BS-SE 300K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BS-SE 300K.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Werkstoff (Details)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Laufbelag
Farbe Radkörper
kontaktverfärbungsfrei
spurlos
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BS-SE 125K-SG |
BS-SE 125K-SG-FS |
BS-SE 160K |
BS-SE 160K-FS |
BS-SE 360K-Z |
BS-SE 415K-Z |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Werkstoff (Details) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Farbe Radkörper | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | 245 | 485.01 bis 750.00 | 140 | 110 | 200 | 50 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | 170 | 2562 | 125 | 50 | grau | schwarz | ja | ja | 320 | ||
210.55 € | 1 | 23 Arbeitstage | 245 | 485.01 bis 750.00 | 140 | 110 | 200 | 50 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | 170 | 2970 | 125 | 50 | grau | schwarz | ja | ja | 320 | ||
174.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | 245 | 485.01 bis 750.00 | 140 | 110 | 200 | 50 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech | 205 | 3448 | 160 | 50 | schwarz | anthrazit | nein | nein | 450 | ||
243.13 € | 1 | 23 Arbeitstage | 255 | 750.01 oder mehr | 140 | 110 | 200 | 80 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech | 205 | 4164 | 160 | 50 | schwarz | anthrazit | nein | nein | 450 | ||
1,032.65 € | 1 | 23 Arbeitstage | 205 | 485.01 bis 750.00 | 175 | 140 | 160 | 50 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech | 420 | 14930 | 360 | 75 | schwarz | anthrazit | nein | nein | 950 | ||
1,143.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | 245 | bis zu 35,00 | 200 | 160 | 200 | 50 | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech | 478 | 22210 | 415 | 90 | schwarz | anthrazit | nein | nein | 1150 |