Bockrollen / Serie B-VEHI / Stahlblech / Lochplatte (Teilenummern)

Bockrollen / Serie B-VEHI / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Wärmebeständigkeit | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 125 - 235 mm



Verwendet werden die Bockrollen von BLICKLE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 125 und 235 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-VEHI 100R
B-VEHI 125R
B-VEHI 160R
B-VEHI 200R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

38.55 €

1 7 Arbeitstage 100851257071003065

46.99 €

1 5 Arbeitstage 100851509151253890

76.12 €

1 5 Arbeitstage 140110195172916040120

99.30 €

1 5 Arbeitstage 140110235235020050180

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 125 Lastbereich(daN) 35.01 bis 80.00
Radwerkstoff Technische Kunststoffe Rollen-Ø D(mm) 100 Radbreite B(mm) 30
Lagermodell Rollenlager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: Stahlblech Werkstoff Gummi
Artikelausführung Bockrolle autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 80 Shore A Farbe Laufbelag schwarz hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei nein rostfrei nein spurlos nein
Temperaturbeständigkeit max(°C) 200 Temperaturbeständigkeit min(°C) -25

Technischer Support