Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 150 - 308 mm
Mit den Bockrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Zwischen 150 und 308 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B-VW 202R-SG-FA
Teilenummer
|
---|
B-VW 202R-SG-FA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | 140 | 110 | 125 | 38 | Rollenlager | 235 | 2890 | 200 | 50 | grau | ja | ja | -25 | 100 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: Stahlblech | Werkstoff | Gummi |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | Bockrolle | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 50 Shore A | Farbe Radkörper | silber | hydrolysestabil | nein |
rostfrei | nein | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 80 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / Serie B-VW / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist B-VW 202R-SG-FA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-VW 202R-SG-FA.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Laufbelag
kontaktverfärbungsfrei
spurlos
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
B-VW 125R-SG |
B-VW 125R-SG-FA |
B-VW 162R |
B-VW 162R-FA |
B-VW 260K |
B-VW 260R |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.51 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | 100 | 85 | 200 | 50 | Rollenlager | 150 | 998 | 125 | 38 | grau | ja | ja | -25 | 50 | ||
52.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | 100 | 85 | 200 | 50 | Rollenlager | 150 | 1059 | 125 | 38 | grau | ja | ja | -25 | 50 | ||
63.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | 140 | 110 | 200 | 50 | Rollenlager | 195 | 1836 | 160 | 40 | schwarz | nein | nein | -25 | 70 | ||
72.91 € | 1 | 7 Arbeitstage | 308 | 140.01 bis 220.00 | Stahl | 140 | 110 | 260 | 85 | Rollenlager | 195 | 1935 | 160 | 40 | schwarz | nein | nein | -25 | 70 | ||
282.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | 220 | 130 | 125 | 38 | Kugellager | 308 | 6940 | 260 | 85 | schwarz | nein | nein | -20 | 200 | ||
267.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | 220 | 130 | 125 | 38 | Rollenlager | 308 | 6705 | 260 | 85 | schwarz | nein | nein | -25 | 200 |