Bockrollen / Serie B-VWPP / Stahlblech / Lochplatte (Teilenummern)

Bockrollen / Serie B-VWPP / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 150 - 308 mm



Die Bockrollen von BLICKLE ermöglichen es, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 150 und 308 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-VWPP 125R-SG

Teilenummer
B-VWPP 125R-SG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Laufbelag kontaktverfärbungsfrei spurlos Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

37.40 €

1 23 Arbeitstage 19535.01 bis 80.00-1008516040Rollenlager15080812538graujaja50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Technische Kunststoffe Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen
Werkstoff Gummi Artikelausführung Bockrolle autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 50 Shore A Farbe Radkörper schwarz
hydrolysestabil nein rostfrei nein Temperaturbeständigkeit max(°C) 60
Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / Serie B-VWPP / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist B-VWPP 125R-SG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-VWPP 125R-SG.

Produktvarianten

Teilenummer
B-VWPP 125G-SG-FA
B-VWPP 125R
B-VWPP 125R-FA
B-VWPP 125R-SG-FA
B-VWPP 160G
B-VWPP 160G-FA
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Laufbelag kontaktverfärbungsfrei spurlos Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

40.80 €

1 7 Arbeitstage 19535.01 bis 80.00-1008516040Gleitlager15079512538graujaja50

34.20 €

1 7 Arbeitstage 19535.01 bis 80.00-1008516040Rollenlager15078412538schwarzneinnein50

41.78 €

1 7 Arbeitstage 19535.01 bis 80.00-1008516040Rollenlager15082212538schwarzneinnein50

44.98 €

1 7 Arbeitstage 19535.01 bis 80.00-1008516040Rollenlager15082712538graujaja50

49.69 €

1 7 Arbeitstage 19535.01 bis 80.00-14011016040Gleitlager195135816040schwarzneinnein70

59.37 €

1 7 Arbeitstage 23580.01 bis 140.00-14011020050Gleitlager195141016040schwarzneinnein70

Technischer Support