Bockrollen / Serie B-VWPP / Stahlblech / Lochplatte (Teilenummern)

Bockrollen / Serie B-VWPP / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 150 - 308 mm



Die Bockrollen von BLICKLE ermöglichen es, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 150 und 308 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-VWPP 125G
B-VWPP 125G-FA
B-VWPP 125G-SG
B-VWPP 125G-SG-FA
B-VWPP 125R
B-VWPP 125R-FA
B-VWPP 125R-SG
B-VWPP 125R-SG-FA
B-VWPP 160G
B-VWPP 160G-FA
B-VWPP 160G-SG
B-VWPP 160G-SG-FA
B-VWPP 160R
B-VWPP 160R-FA
B-VWPP 160R-SG
B-VWPP 160R-SG-FA
B-VWPP 200G
B-VWPP 200G-FA
B-VWPP 200G-SG
B-VWPP 200G-SG-FA
B-VWPP 200R
B-VWPP 200R-FA
B-VWPP 200R-SG
B-VWPP 200R-SG-FA
B-VWPP 260G
B-VWPP 260K
B-VWPP 260R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Laufbelag kontaktverfärbungsfrei spurlos Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

30.02 €

1 7 Arbeitstage 15035.01 bis 80.00-1008512538Gleitlager15075612538schwarzneinnein50

37.60 €

1 7 Arbeitstage 19535.01 bis 80.00-1008516040Gleitlager15078012538schwarzneinnein50

33.23 €

1 7 Arbeitstage 19535.01 bis 80.00-1008516040Gleitlager15077412538graujaja50

40.80 €

1 7 Arbeitstage 19535.01 bis 80.00-1008516040Gleitlager15079512538graujaja50

34.20 €

1 7 Arbeitstage 19535.01 bis 80.00-1008516040Rollenlager15078412538schwarzneinnein50

41.78 €

1 7 Arbeitstage 19535.01 bis 80.00-1008516040Rollenlager15082212538schwarzneinnein50

37.40 €

1 23 Arbeitstage 19535.01 bis 80.00-1008516040Rollenlager15080812538graujaja50

44.98 €

1 7 Arbeitstage 19535.01 bis 80.00-1008516040Rollenlager15082712538graujaja50

49.69 €

1 7 Arbeitstage 19535.01 bis 80.00-14011016040Gleitlager195135816040schwarzneinnein70

59.37 €

1 7 Arbeitstage 23580.01 bis 140.00-14011020050Gleitlager195141016040schwarzneinnein70

57.06 €

1 7 Arbeitstage 23580.01 bis 140.00-14011020050Gleitlager195138216040graujaja70

66.75 €

1 7 Arbeitstage 23580.01 bis 140.00-14011020050Gleitlager195148316040graujaja70

61.32 €

1 7 Arbeitstage 23580.01 bis 140.00-14011020050Rollenlager195146216040schwarzneinnein70

71.00 €

1 7 Arbeitstage 23580.01 bis 140.00-14011020050Rollenlager195155916040schwarzneinnein70

68.70 €

1 7 Arbeitstage 23580.01 bis 140.00-14011020050Rollenlager195147716040graujaja70

78.38 €

1 7 Arbeitstage 23580.01 bis 140.00-14011020050Rollenlager195156516040graujaja70

65.81 €

1 7 Arbeitstage 23580.01 bis 140.00-14011020050Gleitlager235198120050schwarzneinnein100

76.85 €

1 7 Arbeitstage 308140.01 bis 220.00-14011026085Gleitlager235210020050schwarzneinnein100

76.10 €

1 7 Arbeitstage 308140.01 bis 220.00-14011026085Gleitlager235202420050graujaja100

87.13 €

1 7 Arbeitstage 308140.01 bis 220.00-14011026085Gleitlager235210920050graujaja100

79.40 €

1 7 Arbeitstage 125140.01 bis 220.00-14011010032Rollenlager235206820050schwarzneinnein100

90.45 €

1 7 Arbeitstage 125140.01 bis 220.00-14011010032Rollenlager235218420050schwarzneinnein100

89.69 €

1 7 Arbeitstage 12580.01 bis 140.00Leitfähigkeit14011010032Rollenlager235209520050graujaja100

100.73 €

1 7 Arbeitstage 150220.01 bis 320.00-14011012532Rollenlager235220520050graujaja100

213.98 €

1 7 Arbeitstage 150220.01 bis 320.00-22013012532Gleitlager308592026085schwarzneinnein200

228.63 €

1 7 Arbeitstage 150140.01 bis 220.00Leitfähigkeit22013012532Kugellager308608926085schwarzneinnein200

215.80 €

1 7 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00-22013016040Rollenlager308610526085schwarzneinnein200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Technische Kunststoffe Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen
Werkstoff Gummi Artikelausführung Bockrolle autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 50 Shore A Farbe Radkörper schwarz
hydrolysestabil nein rostfrei nein Temperaturbeständigkeit max(°C) 60
Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support