Konfigurierbar in [Ausführung] antistatisch | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 295 mm
Mit den Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 102 und 295 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
L-ALTH 150K-FS
Teilenummer
|
---|
L-ALTH 150K-FS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172.29 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 195 | 320.01 bis 485.00 | Aluminium | Antistatisch | 140 | 110 | 160 | 50 | Lenkrolle | 190 | 3150 | 150 | 50 | hellbraun | 400 |
Loading...
Lagermodell | Kugellager | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss | Werkstoff | Polyurethan |
---|---|---|---|---|---|
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 92 Shore A |
Farbe Radkörper | silbergrau | hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja |
rostfrei | nein | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie L-ALTH / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist L-ALTH 150K-FS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer L-ALTH 150K-FS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Laufbelag
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
L-ALTH 100K-FI |
L-ALTH 100K-FI-AS |
L-ALTH 100K-FI-AS-FS |
L-ALTH 150K-ST |
L-ALTH 150K-ST-AS |
L-ALTH 150K-ST-AS-FS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 150 | 220.01 bis 320.00 | Aluminium | Antistatisch | 100 | 85 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 1104 | 100 | 40 | hellbraun | 250 | ||
111.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 150 | 220.01 bis 320.00 | Aluminium | Antistatisch | 100 | 85 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 1088 | 100 | 40 | grau | 250 | ||
148.33 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 150 | 220.01 bis 320.00 | Aluminium | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 1280 | 100 | 40 | grau | 250 | ||
163.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 195 | 320.01 bis 485.00 | Aluminium | Antistatisch | 140 | 110 | 160 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 190 | 3160 | 150 | 50 | hellbraun | 400 | ||
185.64 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 195 | 320.01 bis 485.00 | Aluminium | Antistatisch | 140 | 110 | 160 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 190 | 3145 | 150 | 50 | grau | 400 | ||
225.25 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 195 | 320.01 bis 485.00 | Aluminium | - | 140 | 110 | 160 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 190 | 3761 | 150 | 50 | grau | 400 |