Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Doppel-Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 71 - 101 mm
Mit den Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Zwischen 71 und 101 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LDA-TPA 75KF-FI
Teilenummer
|
---|
LDA-TPA 75KF-FI |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Radkörper | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | Technische Kunststoffe | - | 100 | 32 | Kugellager (C) | 101 | 670 | 75 | 25 | silbergrau | 100 |
Loading...
Plattenlänge L(mm) | 60 | Plattenbreite W(mm) | 60 | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Gummi | Artikelausführung | Doppel-Lenkrolle | autoklaventauglich | nein |
Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 85 Shore A | Farbe Laufbelag | grau |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | nein | rostfrei | nein |
spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 60 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie LDA-TPA / 2-rädrig / Lochplatte, die Teilenummer ist LDA-TPA 75KF-FI.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LDA-TPA 75KF-FI.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Radkörper
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LDA-TPA 50G-ELS |
LDA-TPA 50G-FI |
LDA-TPA 50G-FI-ELS |
LDA-TPA 50KF |
LDA-TPA 50KF-ELS |
LDA-TPA 75KF-FI-ELS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Radkörper | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.11 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 71 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | - | 50 | 18 | Gleitlager | 71 | 247 | 50 | 19 | schwarz | 60 | ||
17.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 71 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | Leitfähigkeit | 50 | 18 | Gleitlager | 71 | 290 | 50 | 19 | silbergrau | 80 | ||
27.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 101 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | - | 75 | 25 | Gleitlager | 71 | 298 | 50 | 19 | schwarz | 60 | ||
20.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 101 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | - | 75 | 25 | Kugellager (C) | 71 | 265 | 50 | 19 | silbergrau | 80 | ||
29.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 101 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | - | 75 | 25 | Kugellager (C) | 71 | 267 | 50 | 19 | schwarz | 60 | ||
52.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 125 | 140.01 bis 220.00 | Technische Kunststoffe | - | 100 | 32 | Kugellager (C) | 101 | 679 | 75 | 25 | schwarz | 100 |