Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Doppel-Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 71 - 101 mm
Mit den Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Zwischen 71 und 101 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Radkörper | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 71 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | Leitfähigkeit | 50 | 18 | Gleitlager | 71 | 242 | 50 | 19 | silbergrau | 80 | ||
23.11 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 71 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | - | 50 | 18 | Gleitlager | 71 | 247 | 50 | 19 | schwarz | 60 | ||
17.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 71 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | Leitfähigkeit | 50 | 18 | Gleitlager | 71 | 290 | 50 | 19 | silbergrau | 80 | ||
27.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 101 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | - | 75 | 25 | Gleitlager | 71 | 298 | 50 | 19 | schwarz | 60 | ||
20.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 101 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | - | 75 | 25 | Kugellager (C) | 71 | 265 | 50 | 19 | silbergrau | 80 | ||
29.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 101 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | - | 75 | 25 | Kugellager (C) | 71 | 267 | 50 | 19 | schwarz | 60 | ||
24.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 101 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | Leitfähigkeit | 75 | 25 | Kugellager (C) | 71 | 314 | 50 | 19 | silbergrau | 80 | ||
34.16 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 101 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | - | 75 | 25 | Kugellager (C) | 71 | 316 | 50 | 19 | schwarz | 60 | ||
23.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 101 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | Leitfähigkeit | 75 | 25 | Gleitlager | 101 | 494 | 75 | 25 | silbergrau | 100 | ||
36.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 65 | 220.01 bis 320.00 | Technische Kunststoffe | - | 60 | 29 | Gleitlager | 101 | 509 | 75 | 25 | schwarz | 100 | ||
30.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 56 | 140.01 bis 220.00 | Technische Kunststoffe | - | 50 | 29 | Gleitlager | 101 | 560 | 75 | 25 | silbergrau | 100 | ||
43.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 65 | 220.01 bis 320.00 | Technische Kunststoffe | - | 60 | 34 | Gleitlager | 101 | 570 | 75 | 25 | schwarz | 100 | ||
33.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 56 | 220.01 bis 320.00 | Stahl | - | 50 | 33 | Kugellager (C) | 101 | 597 | 75 | 25 | silbergrau | 100 | ||
45.89 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 65 | 220.01 bis 320.00 | Stahl | - | 60 | 35 | Kugellager (C) | 101 | 610 | 75 | 25 | schwarz | 100 | ||
40.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | Technische Kunststoffe | - | 100 | 32 | Kugellager (C) | 101 | 670 | 75 | 25 | silbergrau | 100 | ||
52.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | Technische Kunststoffe | - | 100 | 32 | Kugellager (C) | 101 | 679 | 75 | 25 | schwarz | 100 |
Loading...
Plattenlänge L(mm) | 60 | Plattenbreite W(mm) | 60 | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Gummi | Artikelausführung | Doppel-Lenkrolle | autoklaventauglich | nein |
Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 85 Shore A | Farbe Laufbelag | grau |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | nein | rostfrei | nein |
spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 60 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Radkörper
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften