Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Doppel-Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 71 - 101 mm
BLICKLE hat diese Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 71 und 101 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LDA-VPA 75K-EL
Teilenummer
|
---|
LDA-VPA 75K-EL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Werkstoff (Details) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 220.01 bis 320.00 | - | 160 | 40 | Kugellager | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen | 101 | 621 | 75 | 25 | schwarz | nein | nein | 90 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Plattenlänge L(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Plattenbreite W(mm) | 60 | Werkstoff | Gummi | Artikelausführung | Doppel-Lenkrolle |
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 80 Shore A |
Farbe Radkörper | schwarz | hydrolysestabil | nein | rostfrei | nein |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 60 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie LDA-VPA / 2-rädrig / Lochplatte, die Teilenummer ist LDA-VPA 75K-EL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LDA-VPA 75K-EL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Werkstoff (Details)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Laufbelag
kontaktverfärbungsfrei
spurlos
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LDA-VPA 50K |
LDA-VPA 50K-EL |
LDA-VPA 50K-FI |
LDA-VPA 50K-FI-EL |
LDA-VPA 75K-FI |
LDA-VPA 75K-FI-EL |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Werkstoff (Details) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 80.01 bis 140.00 | Leitfähigkeit | 100 | 32 | Kugellager | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | 71 | 333 | 50 | 18 | grau | ja | ja | 80 | ||
27.21 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 140.01 bis 220.00 | - | 125 | 32 | Kugellager | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen | 71 | 324 | 50 | 18 | schwarz | nein | nein | 60 | ||
24.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 140.01 bis 220.00 | - | 125 | 32 | Kugellager | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | 71 | 384 | 50 | 18 | grau | ja | ja | 80 | ||
31.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 140.01 bis 220.00 | - | 125 | 32 | Kugellager | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen | 71 | 372 | 50 | 18 | schwarz | nein | nein | 60 | ||
37.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 195 | 220.01 bis 320.00 | - | 160 | 40 | Kugellager | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | 101 | 720 | 75 | 25 | grau | ja | ja | 100 | ||
46.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 220.01 bis 320.00 | - | 160 | 40 | Kugellager | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen | 101 | 686 | 75 | 25 | schwarz | nein | nein | 90 |