Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 125 - 235 mm
BLICKLE hat diese Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 125 und 235 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LE-POES 200KA-ST-SG
Teilenummer
|
---|
LE-POES 200KA-ST-SG |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159.60 € | 1 | 23 Arbeitstage | 140 | 110 | Kugellager (CC) | Lenkrolle mit Feststeller | 235 | 2786 | 200 | 50 | 300 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Montage- Höhe H(mm) | 125 | Lastbereich(daN) | 140.01 bis 220.00 |
---|---|---|---|---|---|
Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Rollen-Ø D(mm) | 100 | Radbreite B(mm) | 32 |
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Werkstoff | Gummi | autoklaventauglich | nein |
Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 55 Shore A | Farbe Laufbelag | grau |
Farbe Radkörper | schwarz | hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja |
rostfrei | nein | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie LE-POES / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist LE-POES 200KA-ST-SG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LE-POES 200KA-ST-SG.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LE-POES 100KF-FI-SG |
LE-POES 100KF-SG |
LE-POES 125KA-FI-SG |
LE-POES 125KA-SG |
LE-POES 150KA-FI-SG |
LE-POES 150KA-SG |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | 85 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 852 | 100 | 40 | 150 | ||
42.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | 85 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 125 | 724 | 100 | 40 | 150 | ||
69.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | 85 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 996 | 125 | 40 | 150 | ||
52.21 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | 85 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 150 | 862 | 125 | 40 | 150 | ||
138.00 € | 1 | 23 Arbeitstage | 140 | 110 | Kugellager (CC) | Lenkrolle mit Feststeller | 190 | 2403 | 150 | 50 | 280 | ||
105.44 € | 1 | 23 Arbeitstage | 140 | 110 | Kugellager (CC) | Lenkrolle | 190 | 1975 | 150 | 50 | 280 |