Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm
Die Apparate-Lenkrollen von BLICKLE dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Zwischen 102 und 235 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LER-TPA 127KF-ELS
Teilenummer
|
---|
LER-TPA 127KF-ELS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Radkörper | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | 102 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | - | 70 | 80 | 32 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 150 | 683 | 125 | 32 | schwarz | 80 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen | Werkstoff | Gummi |
---|---|---|---|---|---|
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Rückenloch | Belagshärte | 85 Shore A |
Farbe Laufbelag | grau | hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | nein |
rostfrei | nein | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 60 |
Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Apparate-Lenkrollen / Serie LER-TPA / Stahlblech / Rückenloch, die Teilenummer ist LER-TPA 127KF-ELS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LER-TPA 127KF-ELS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Plattenlänge L(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Radkörper
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LER-TPA 102G-FI-ELS |
LER-TPA 102KF |
LER-TPA 102KF-ELS |
LER-TPA 127KF-FI |
LER-TPA 127KF-FI-ELS |
LER-TPA 127KFD |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Radkörper | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | - | 70 | 125 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 657 | 100 | 32 | schwarz | 70 | ||
35.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | Leitfähigkeit | 70 | 125 | 32 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 125 | 578 | 100 | 32 | silbergrau | 110 | ||
43.56 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 140.01 bis 220.00 | Technische Kunststoffe | - | 70 | 160 | 40 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 125 | 581 | 100 | 32 | schwarz | 70 | ||
54.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | 102 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | - | 70 | 80 | 32 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 800 | 125 | 32 | silbergrau | 125 | ||
63.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 102 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | Leitfähigkeit | 70 | 80 | 32 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 819 | 125 | 32 | schwarz | 80 | ||
43.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | 102 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | - | - | 80 | 32 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 150 | 648 | 125 | 32 | silbergrau | 125 |