Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 100 - 235 mm
Mit den Apparate-Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 100 und 235 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LEXR-PO 160G-ELS
Teilenummer
|
---|
LEXR-PO 160G-ELS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Farbe Radkörper | rostfrei | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191.12 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 140.01 bis 220.00 | - | 88 | 80 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle | 195 | 1340 | 160 | 50 | grau | grau | ja | 300 |
Loading...
Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Werkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Rückenloch | Belagshärte | 70 Shore D |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 80 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -25 |
Sie befinden sich auf der Seite für Apparate-Lenkrollen / Serie LEXR-PO / Rückenloch, die Teilenummer ist LEXR-PO 160G-ELS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LEXR-PO 160G-ELS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Laufbelag
Farbe Radkörper
rostfrei
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LEXR-PO 100G-FI-ELS |
LEXR-PO 100KAD |
LEXR-PO 100KAD-FI |
LEXR-PO 160G-FI |
LEXR-PO 160G-FI-ELS |
LEXR-PO 160XR |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Farbe Radkörper | rostfrei | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.90 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 195 | 220.01 bis 320.00 | - | 70 | 160 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 670 | 100 | 37 | grau | grau | ja | 150 | ||
79.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 195 | 220.01 bis 320.00 | Leitfähigkeit | 70 | 160 | 50 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 125 | 567 | 100 | 37 | natur-weiß | natur-weiß | nein | 150 | ||
98.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 195 | 220.01 bis 320.00 | - | 70 | 160 | 50 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 680 | 100 | 37 | natur-weiß | natur-weiß | nein | 150 | ||
207.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 102 | 140.01 bis 220.00 | - | 88 | 80 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 195 | 1718 | 160 | 50 | natur-weiß | natur-weiß | ja | 300 | ||
237.62 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 102 | 140.01 bis 220.00 | - | 88 | 80 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 195 | 1720 | 160 | 50 | grau | grau | ja | 300 | ||
175.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 102 | 140.01 bis 220.00 | - | 88 | 80 | 32 | Rollenlager | Lenkrolle | 195 | 1434 | 160 | 50 | natur-weiß | natur-weiß | ja | 300 |