Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm
Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 102 und 235 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LEXR-POEV 100G-FI-SG
Teilenummer
|
---|
LEXR-POEV 100G-FI-SG |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | kontaktverfärbungsfrei | rostfrei | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 220.01 bis 320.00 | 70 | 160 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 673 | 100 | 32 | ja | ja | -25 | 150 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Gummi | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Rückenloch |
Belagshärte | 65 Shore A | Farbe Laufbelag | grau | Farbe Radkörper | schwarz |
hydrolysestabil | nein | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 80 |
Sie befinden sich auf der Seite für Apparate-Lenkrollen / Serie LEXR-POEV / Rückenloch, die Teilenummer ist LEXR-POEV 100G-FI-SG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LEXR-POEV 100G-FI-SG.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
kontaktverfärbungsfrei
rostfrei
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LEXR-POEV 100G-SG |
LEXR-POEV 100KAD-FI-SG |
LEXR-POEV 100KAD-SG |
LEXR-POEV 100XKA-FI-SG |
LEXR-POEV 100XKA-SG |
LEXR-POEV 100XR-FI-SG |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | kontaktverfärbungsfrei | rostfrei | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.31 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 220.01 bis 320.00 | 70 | 160 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle | 125 | 564 | 100 | 32 | ja | ja | -25 | 150 | ||
108.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 220.01 bis 320.00 | 70 | 160 | 50 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 722 | 100 | 32 | ja | nein | -25 | 150 | ||
88.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 220.01 bis 320.00 | 70 | 200 | 50 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 125 | 608 | 100 | 32 | ja | nein | -25 | 150 | ||
124.97 € | 1 | 23 Arbeitstage | 235 | 220.01 bis 320.00 | - | 200 | 50 | Kugellager (CC) | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 770 | 100 | 32 | ja | ja | -25 | 150 | ||
105.84 € | 1 | 23 Arbeitstage | 235 | 220.01 bis 320.00 | - | 200 | 50 | Kugellager (CC) | Lenkrolle | 125 | 650 | 100 | 32 | ja | ja | -25 | 150 | ||
106.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 220.01 bis 320.00 | 70 | 200 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 718 | 100 | 32 | ja | ja | -25 | 150 |