Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 120 - 295 mm
BLICKLE hat diese Lenkrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 120 und 295 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LH-G 100K-3-ST
Teilenummer
|
---|
LH-G 100K-3-ST |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | 165 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 125 | 35 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 3068 | 100 | 35 | -20 | 400 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Sonstige | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Metall, Material Radkörper: robuster Grauguss |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Metall | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 180–220 HB | Farbe Laufbelag | silber | Farbe Radkörper | silbergrau |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein |
spurlos | nein | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 120 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie LH-G / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist LH-G 100K-3-ST.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LH-G 100K-3-ST.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LH-G 100G-1-FS |
LH-G 100G-1-ST |
LH-G 100G-1-ST-FS |
LH-G 100K-3-ST-FS |
LH-G 125G-1 |
LH-G 125G-1-FI |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.37 € | 1 | 23 Arbeitstage | 140 | 320.01 bis 485.00 | 100 | 85 | 100 | 35 | Gleitlager | Lenkrolle | 140 | 2599 | 100 | 35 | -25 | 400 | ||
133.29 € | 1 | 7 Arbeitstage | 140 | 320.01 bis 485.00 | 100 | 85 | 100 | 35 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 2580 | 100 | 35 | -25 | 400 | ||
169.87 € | 1 | 23 Arbeitstage | 165 | 320.01 bis 485.00 | 100 | 85 | 125 | 35 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 2802 | 100 | 35 | -25 | 400 | ||
185.60 € | 1 | 23 Arbeitstage | 165 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 125 | 35 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 3262 | 100 | 35 | -20 | 400 | ||
102.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | 165 | 320.01 bis 485.00 | 100 | 85 | 125 | 35 | Gleitlager | Lenkrolle | 165 | 2930 | 125 | 35 | -25 | 450 | ||
136.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | 165 | 320.01 bis 485.00 | 100 | 85 | 125 | 35 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 165 | 3265 | 125 | 35 | -25 | 450 |