Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 112 - 295 mm
BLICKLE hat diese Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 112 und 295 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LH-SPO 100G-3-FI
Teilenummer
|
---|
LH-SPO 100G-3-FI |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 140 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | - | 140 | 110 | 100 | 37 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 2199 | 100 | 37 | -25 | 500 | - |
Loading...
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Werkstoff | Kunststoff | autoklaventauglich | nein |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 70 Shore D | Farbe Laufbelag | natur-weiß |
Farbe Radkörper | natur-weiß | hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja |
rostfrei | nein | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 80 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie LH-SPO / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist LH-SPO 100G-3-FI.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LH-SPO 100G-3-FI.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Radmerkmale
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg)
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LH-SPO 100G-1-FI |
LH-SPO 100G-1-FI-FA |
LH-SPO 100G-1-FI-FA-FS |
LH-SPO 100G-3-FI-FA |
LH-SPO 100G-3-FI-FA-FS |
LH-SPO 100G-3-FI-FS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 140 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | - | 100 | 85 | 100 | 37 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 1877 | 100 | 37 | -25 | 500 | - | ||
134.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 140 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | - | 100 | 85 | 100 | 37 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 1960 | 100 | 37 | -25 | 500 | - | ||
171.05 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 140 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | - | 100 | 85 | 100 | 37 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 2186 | 100 | 37 | -25 | 500 | - | ||
145.20 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 140 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | - | 140 | 110 | 100 | 37 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 2259 | 100 | 37 | -25 | 500 | - | ||
181.77 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 140 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | - | 140 | 110 | 100 | 37 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 2508 | 100 | 37 | -25 | 500 | - | ||
173.00 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 140 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | - | 140 | 110 | 100 | 37 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 140 | 2457 | 100 | 37 | -25 | 500 | - |