Lenkrollen / Serie LK-ALST / Stahlblech / Lochplatte (Teilenummern)

Lenkrollen / Serie LK-ALST / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] antistatisch | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 110 - 262 mm



Mit den Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 110 und 262 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LK-ALST 82K
LK-ALST 82K-FI
LK-ALST 82K-ST
LK-ALST 100K-1
LK-ALST 100K-1-AS
LK-ALST 100K-1-CS11
LK-ALST 100K-1-CS11-AS
LK-ALST 100K-1-FI
LK-ALST 100K-1-FI-AS
LK-ALST 100K-1-ST
LK-ALST 100K-1-ST-AS
LK-ALST 100K-3
LK-ALST 100K-3-AS
LK-ALST 100K-3-CS11
LK-ALST 100K-3-CS11-AS
LK-ALST 100K-3-FI
LK-ALST 100K-3-FI-AS
LK-ALST 100K-3-IS
LK-ALST 100K-3-IS-AS
LK-ALST 100K-3-ST
LK-ALST 100K-3-ST-AS
LK-ALST 125K-1
LK-ALST 125K-1-AS
LK-ALST 125K-1-CS11
LK-ALST 125K-1-CS11-AS
LK-ALST 125K-1-FI
LK-ALST 125K-1-FI-AS
LK-ALST 125K-1-ST
LK-ALST 125K-1-ST-AS
LK-ALST 125K-3
LK-ALST 125K-3-AS
LK-ALST 125K-3-CS11
LK-ALST 125K-3-CS11-AS
LK-ALST 125K-3-FI
LK-ALST 125K-3-FI-AS
LK-ALST 125K-3-IS
LK-ALST 125K-3-IS-AS
LK-ALST 125K-3-ST
LK-ALST 125K-3-ST-AS
LK-ALST 127K
LK-ALST 127K-AS
LK-ALST 127K-FI
LK-ALST 127K-FI-AS
LK-ALST 127K-IS
LK-ALST 127K-IS-AS
LK-ALST 127K-ST
LK-ALST 127K-ST-AS
LK-ALST 150K
LK-ALST 150K-AS
LK-ALST 150K-FI
LK-ALST 150K-FI-AS
LK-ALST 150K-ST
LK-ALST 150K-ST-AS
LK-ALST 160K
LK-ALST 160K-AS
LK-ALST 160K-FI
LK-ALST 160K-FI-AS
LK-ALST 160K-IS
LK-ALST 160K-IS-AS
LK-ALST 160K-ST
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Laufbelag Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

87.06 €

1 5 Arbeitstage 155320.01 bis 485.00-1008512540Lenkrolle11010358040grün230

110.82 €

1 5 Arbeitstage 155320.01 bis 485.00Antistatisch1008512540Lenkrolle mit Feststeller11012208040grün230

113.25 €

1 7 Arbeitstage 155320.01 bis 485.00Antistatisch1008512540Lenkrolle mit Feststeller11012608040grün230

90.01 €

1 5 Arbeitstage 155320.01 bis 485.00Antistatisch1008512540Lenkrolle130121610040grün320

108.55 €

1 23 Arbeitstage 155320.01 bis 485.00-1008512540Lenkrolle130121610040dunkelgrau320

127.55 €

1 7 Arbeitstage 155320.01 bis 485.00Antistatisch1008512540Lenkrolle mit Feststeller130155010040grün320

146.08 €

1 23 Arbeitstage 155320.01 bis 485.00-1008512540Lenkrolle mit Feststeller130152510040dunkelgrau320

110.78 €

1 5 Arbeitstage 155320.01 bis 485.00Antistatisch1008512540Lenkrolle mit Feststeller130146410040grün320

129.30 €

1 23 Arbeitstage 155320.01 bis 485.00-1008512540Lenkrolle mit Feststeller130146010040dunkelgrau320

116.20 €

1 7 Arbeitstage 155320.01 bis 485.00Antistatisch1008512540Lenkrolle mit Feststeller130148210040grün320

134.73 €

1 23 Arbeitstage 155320.01 bis 485.00-1008512540Lenkrolle mit Feststeller130147510040dunkelgrau320

93.03 €

1 7 Arbeitstage 155320.01 bis 485.00Antistatisch14011012540Lenkrolle130140810040grün320

111.57 €

1 23 Arbeitstage 155320.01 bis 485.00-14011012540Lenkrolle130141110040dunkelgrau320

130.57 €

1 7 Arbeitstage 155320.01 bis 485.00Antistatisch14011012540Lenkrolle mit Feststeller130170010040grün320

149.10 €

1 23 Arbeitstage 155320.01 bis 485.00-14011012540Lenkrolle mit Feststeller130171310040dunkelgrau320

114.32 €

1 7 Arbeitstage 155320.01 bis 485.00Antistatisch14011012540Lenkrolle mit Feststeller130164210040grün320

132.85 €

1 23 Arbeitstage 172320.01 bis 485.00-14011012540Lenkrolle mit Feststeller130164510040dunkelgrau320

157.12 €

1 7 Arbeitstage 172320.01 bis 485.00Antistatisch14011012540Lenkrolle147243010040grün320

175.65 €

1 23 Arbeitstage 155320.01 bis 485.00-14011012540Lenkrolle147245410040dunkelgrau320

119.21 €

1 7 Arbeitstage 155320.01 bis 485.00Antistatisch14011012540Lenkrolle mit Feststeller130167810040grün320

137.75 €

1 23 Arbeitstage 170320.01 bis 485.00-14011012554Lenkrolle mit Feststeller130166710040dunkelgrau320

101.82 €

1 5 Arbeitstage 170320.01 bis 485.00Antistatisch1008512554Lenkrolle155141312540grün350

120.54 €

1 7 Arbeitstage 170320.01 bis 485.00-1008512554Lenkrolle155142812540dunkelgrau350

139.35 €

1 7 Arbeitstage 170320.01 bis 485.00Antistatisch1008512554Lenkrolle mit Feststeller155172012540grün350

158.05 €

1 23 Arbeitstage 187320.01 bis 485.00-1008512554Lenkrolle mit Feststeller155172212540dunkelgrau350

122.68 €

1 5 Arbeitstage 187320.01 bis 485.00Antistatisch1008512554Lenkrolle mit Feststeller155164312540grün350

141.38 €

1 23 Arbeitstage 170320.01 bis 485.00-1008512554Lenkrolle mit Feststeller155165312540dunkelgrau350

128.00 €

1 7 Arbeitstage 170320.01 bis 485.00Antistatisch1008512554Lenkrolle mit Feststeller155167812540grün350

146.70 €

1 23 Arbeitstage 197485.01 bis 750.00-1008515050Lenkrolle mit Feststeller155167712540dunkelgrau350

104.58 €

1 7 Arbeitstage 197485.01 bis 750.00Antistatisch14011015050Lenkrolle155160612540grün350

123.28 €

1 7 Arbeitstage 197485.01 bis 750.00-14011015050Lenkrolle155160012540dunkelgrau350

142.10 €

1 5 Arbeitstage 197485.01 bis 750.00Antistatisch14011015050Lenkrolle mit Feststeller155189412540grün350

160.80 €

1 23 Arbeitstage 197485.01 bis 750.00-14011015050Lenkrolle mit Feststeller155189812540dunkelgrau350

125.85 €

1 5 Arbeitstage 197485.01 bis 750.00Antistatisch14011015050Lenkrolle mit Feststeller155183312540grün350

144.55 €

1 23 Arbeitstage 202485.01 bis 750.00-14011016050Lenkrolle mit Feststeller155183312540dunkelgrau350

168.65 €

1 7 Arbeitstage 202485.01 bis 750.00Antistatisch14011016050Lenkrolle172264612540grün350

187.35 €

1 23 Arbeitstage 202485.01 bis 750.00-14011016050Lenkrolle172264612540dunkelgrau350

130.77 €

1 7 Arbeitstage 202485.01 bis 750.00Antistatisch14011016050Lenkrolle mit Feststeller155187012540grün350

149.46 €

1 23 Arbeitstage 219485.01 bis 750.00-14011016050Lenkrolle mit Feststeller155187012540dunkelgrau350

152.23 €

1 7 Arbeitstage 219485.01 bis 750.00Antistatisch14011016050Lenkrolle170283812554grün450

172.97 €

1 23 Arbeitstage 202485.01 bis 750.00-14011016050Lenkrolle170283812554dunkelgrau450

200.22 €

1 7 Arbeitstage 202485.01 bis 750.00Antistatisch14011016050Lenkrolle mit Feststeller170334012554grün450

220.95 €

1 23 Arbeitstage 223485.01 bis 750.00-14011018050Lenkrolle mit Feststeller170334012554dunkelgrau450

236.17 €

1 7 Arbeitstage 223485.01 bis 750.00-14011018050Lenkrolle187393012554grün450

256.88 €

1 23 Arbeitstage 223485.01 bis 750.00-14011018050Lenkrolle187409512554dunkelgrau450

194.87 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00-14011020050Lenkrolle mit Feststeller170344612554grün450

215.60 €

1 23 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00Antistatisch14011020050Lenkrolle mit Feststeller170342612554dunkelgrau450

154.42 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00-14011020050Lenkrolle197289815050grün500

176.33 €

1 23 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00Antistatisch14011020050Lenkrolle197290215050dunkelgrau500

202.00 €

1 7 Arbeitstage 262485.01 bis 750.00-14011020050Lenkrolle mit Feststeller197338815050grün500

223.90 €

1 23 Arbeitstage 262485.01 bis 750.00Antistatisch14011020050Lenkrolle mit Feststeller197337315050dunkelgrau500

197.05 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00-14011020050Lenkrolle mit Feststeller197354515050grün500

218.96 €

1 23 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00Antistatisch14011020050Lenkrolle mit Feststeller197355315050dunkelgrau500

159.82 €

1 5 Arbeitstage 110220.01 bis 320.00-1401108040Lenkrolle202298216050grün580

183.40 €

1 7 Arbeitstage 110220.01 bis 320.00-1401108040Lenkrolle202298616050dunkelgrau580

207.40 €

1 5 Arbeitstage 110220.01 bis 320.00-1401108040Lenkrolle mit Feststeller202345016050grün580

230.99 €

1 23 Arbeitstage 130320.01 bis 485.00-14011010040Lenkrolle mit Feststeller202348016050dunkelgrau580

243.75 €

1 7 Arbeitstage 130320.01 bis 485.00Antistatisch14011010040Lenkrolle219411016050grün580

267.34 €

1 23 Arbeitstage 130320.01 bis 485.00-14011010040Lenkrolle219406416050dunkelgrau580

202.45 €

1 7 Arbeitstage 130320.01 bis 485.00Antistatisch14011010040Lenkrolle mit Feststeller202363016050grün580

Loading...

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Aluminium Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Werkstoff Polyurethan autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 75 Shore A Farbe Radkörper silbergrau
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support