Konfigurierbar in [Ausführung] antistatisch | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 110 - 262 mm
Die Lenkrollen von BLICKLE dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 110 und 262 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LK-ALTH 125K-1-CO
Teilenummer
|
---|
LK-ALTH 125K-1-CO |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | 320.01 bis 485.00 | Aluminium | Antistatisch | 100 | 85 | 125 | 40 | Lenkrolle | 155 | 1386 | 125 | 40 | hellbraun | 350 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Lagermodell | Kugellager | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Polyurethan | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 92 Shore A | Farbe Radkörper | silbergrau | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie LK-ALTH / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist LK-ALTH 125K-1-CO.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LK-ALTH 125K-1-CO.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Laufbelag
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LK-ALTH 100K-1-FI-AS |
LK-ALTH 100K-1-ST |
LK-ALTH 100K-1-ST-AS |
LK-ALTH 125K-1-FI |
LK-ALTH 125K-1-FI-AS |
LK-ALTH 125K-1-FI-AS-CO |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | 320.01 bis 485.00 | Aluminium | Antistatisch | 100 | 85 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 130 | 1427 | 100 | 40 | grau | 350 | ||
111.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 155 | 320.01 bis 485.00 | Aluminium | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 130 | 1453 | 100 | 40 | hellbraun | 350 | ||
131.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | 320.01 bis 485.00 | Aluminium | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 130 | 1430 | 100 | 40 | grau | 350 | ||
114.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 155 | 320.01 bis 485.00 | Aluminium | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 155 | 1572 | 125 | 40 | hellbraun | 350 | ||
135.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | 170 | 485.01 bis 750.00 | Aluminium | - | 100 | 85 | 125 | 54 | Lenkrolle mit Feststeller | 155 | 1585 | 125 | 40 | grau | 350 | ||
150.90 € | 1 | 23 Arbeitstage | 170 | 485.01 bis 750.00 | Aluminium | Antistatisch | 100 | 85 | 125 | 54 | Lenkrolle mit Feststeller | 155 | 1602 | 125 | 40 | grau | 350 |