Konfigurierbar in [Ausführung] Doppel-Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 58 - 123 mm
Die Lenkrollen von BLICKLE haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 58 und 123 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LKDB-PUA 50G-RA-ELS
Teilenummer
|
---|
LKDB-PUA 50G-RA-ELS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Werkstoff (Details) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Befestigungsart | Belagshärte | hydrolysestabil | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 121 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | - | - | - | 100 | 18 | - | 61 | 113 | 50 | Gewindestift | 98 Shore A | - | 50 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Lagermodell | Gleitlager | Werkstoff | Polyurethan |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | Doppel-Lenkrolle | autoklaventauglich | nein | Farbe Laufbelag | schwarz RAL 9005 |
Farbe Radkörper | schwarz RAL 9005 | kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein |
spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie LKDB-PUA / 2-rädrig / Lochplatte, die Teilenummer ist LKDB-PUA 50G-RA-ELS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LKDB-PUA 50G-RA-ELS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Werkstoff (Details)
hydrolysestabil
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Befestigungsart
Belagshärte
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LKDB-PUA 100G-P23 |
LKDB-PUA 100G-RA |
LKDB-PUA 100G-RA-ELS |
LKDB-PUA 50G-RA-ELS-ES |
LKDB-PUA 50G-RA-ELS-P20 |
LKDB-PUA 50G-RA-ES |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Werkstoff (Details) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Befestigungsart | Belagshärte | hydrolysestabil | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | Leitfähigkeit | 60 | 60 | 75 | 15 | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | 123 | 453 | 100 | Anschraubplatte | 92 Shore A | - | 110 | ||
52.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 88 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | Leitfähigkeit | - | - | 75 | 15 | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | 121 | 426 | 100 | Gewindestift | 92 Shore A | - | 110 | ||
69.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | - | - | - | 75 | 15 | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | 121 | 439 | 100 | Gewindestift | 98 Shore A | - | 110 | ||
23.16 € | 1 | 23 Arbeitstage | 121 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | - | - | - | 100 | 18 | - | 58 | 120 | 50 | Gewindestift | 98 Shore A | - | 50 | ||
23.52 € | 1 | 23 Arbeitstage | 121 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | Leitfähigkeit | 38 | 38 | 100 | 18 | - | 66 | 135 | 50 | Anschraubplatte | 98 Shore A | - | 50 | ||
13.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 121 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | - | - | - | 100 | 18 | - | 58 | 122 | 50 | Gewindestift | 92 Shore A | - | 50 |