Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Doppel-Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 103 - 130 mm
Verwendet werden die Möbelrollen von BLICKLE für den Transport von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 103 und 130 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LKDG-PATH 125K-FI-ELS-ZA55
Teilenummer
|
---|
LKDG-PATH 125K-FI-ELS-ZA55 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Befestigungsart | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.44 € | 1 | 7 Arbeitstage | 121 | - | - | 100 | 19 | 130 | 950 | 125 | Zapfen | 125 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Lastbereich(daN) | 80.01 bis 140.00 | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe |
---|---|---|---|---|---|
Lagermodell | Kugellager | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Werkstoff | Polyurethan |
Artikelausführung | Doppel-Lenkrolle | autoklaventauglich | nein | Belagshärte | 94 Shore A |
Farbe Laufbelag | grau | Farbe Radkörper | silbergrau RAL 7001 | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 60 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Möbelrollen / Serie LKDG-PATH / Kunststoff / 2-rädrig / Rückenloch, die Teilenummer ist LKDG-PATH 125K-FI-ELS-ZA55.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LKDG-PATH 125K-FI-ELS-ZA55.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Plattenlänge L(mm)
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Befestigungsart
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LKDG-PATH 100K-11-FI |
LKDG-PATH 100K-11-FI-ELS |
LKDG-PATH 100K-9 |
LKDG-PATH 125K-FI-GS10 |
LKDG-PATH 125K-FI-GS12 |
LKDG-PATH 125K-FI-ZA51 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Befestigungsart | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.44 € | 1 | 23 Arbeitstage | 103 | - | 42 | 100 | 18 | 103 | 501 | 100 | Rückenloch | 100 | ||
70.05 € | 1 | 23 Arbeitstage | 103 | - | 42 | 100 | 18 | 103 | 503 | 100 | Rückenloch | 100 | ||
45.73 € | 1 | 23 Arbeitstage | 103 | - | 42 | 100 | 18 | 103 | 431 | 100 | Rückenloch | 100 | ||
64.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | 123 | - | 45 | 100 | 19 | 130 | 800 | 125 | Gewindestift | 125 | ||
64.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 121 | - | 45 | 100 | 19 | 130 | 815 | 125 | Gewindestift | 125 | ||
71.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | 123 | - | - | 100 | 19 | 130 | 918 | 125 | Zapfen | 125 |