Möbelrollen / Serie LKD-PATH / Kunststoff / 2-rädrig / Rückenloch (Teilenummern)

Möbelrollen / Serie LKD-PATH / Kunststoff / 2-rädrig / Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Doppel-Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 103 - 130 mm



Die Möbelrollen von BLICKLE dienen dazu, Objekte zu bewegen. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 103 und 130 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LKD-PATH 100K
LKD-PATH 100K-9
LKD-PATH 100K-9-ELS
LKD-PATH 100K-9-FI
LKD-PATH 100K-9-FI-ELS
LKD-PATH 100K-11
LKD-PATH 100K-11-ELS
LKD-PATH 100K-11-FI
LKD-PATH 100K-11-FI-ELS
LKD-PATH 100K-ELS
LKD-PATH 100K-ELS-GS10
LKD-PATH 100K-ELS-GS12
LKD-PATH 100K-ELS-ZA51
LKD-PATH 100K-ELS-ZA55
LKD-PATH 100K-FI
LKD-PATH 100K-FI-ELS
LKD-PATH 100K-FI-ELS-GS10
LKD-PATH 100K-FI-ELS-GS12
LKD-PATH 100K-FI-ELS-ZA51
LKD-PATH 100K-FI-ELS-ZA55
LKD-PATH 100K-FI-GS10
LKD-PATH 100K-FI-GS12
LKD-PATH 100K-FI-ZA51
LKD-PATH 100K-FI-ZA55
LKD-PATH 100K-GS10
LKD-PATH 100K-GS12
LKD-PATH 100K-ZA51
LKD-PATH 100K-ZA55
LKD-PATH 125K
LKD-PATH 125K-11
LKD-PATH 125K-11-ELS
LKD-PATH 125K-11-FI
LKD-PATH 125K-11-FI-ELS
LKD-PATH 125K-11-RIFI
LKD-PATH 125K-11-RIFI-ELS
LKD-PATH 125K-ELS
LKD-PATH 125K-ELS-GS10
LKD-PATH 125K-ELS-GS12
LKD-PATH 125K-ELS-ZA51
LKD-PATH 125K-ELS-ZA55
LKD-PATH 125K-FI
LKD-PATH 125K-FI-ELS
LKD-PATH 125K-FI-ELS-GS10
LKD-PATH 125K-FI-ELS-GS12
LKD-PATH 125K-FI-ELS-ZA51
LKD-PATH 125K-FI-ELS-ZA55
LKD-PATH 125K-FI-GS10
LKD-PATH 125K-FI-GS12
LKD-PATH 125K-FI-ZA51
LKD-PATH 125K-FI-ZA55
LKD-PATH 125K-GS10
LKD-PATH 125K-GS12
LKD-PATH 125K-RIFI
LKD-PATH 125K-RIFI-ELS
LKD-PATH 125K-RIFI-ELS-GS10
LKD-PATH 125K-RIFI-ELS-GS12
LKD-PATH 125K-RIFI-ELS-ZA51
LKD-PATH 125K-RIFI-ELS-ZA55
LKD-PATH 125K-RIFI-GS10
LKD-PATH 125K-RIFI-GS12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Befestigungsart Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

45.73 €

1 23 Arbeitstage 103Leitfähigkeit4210018103430100Rückenloch100

45.73 €

1 23 Arbeitstage 103-4210018103433100Rückenloch100

62.35 €

1 23 Arbeitstage 103-4210018103435100Rückenloch100

53.44 €

1 23 Arbeitstage 103-4210018103468100Rückenloch100

70.05 €

1 23 Arbeitstage 103-4210018103470100Rückenloch100

45.73 €

1 23 Arbeitstage 103-4210018103432100Rückenloch100

62.35 €

1 23 Arbeitstage 103-4210018103434100Rückenloch100

53.44 €

1 23 Arbeitstage 103-4210018103467100Rückenloch100

70.05 €

1 23 Arbeitstage 103-4210018103469100Rückenloch100

62.35 €

1 23 Arbeitstage 130-4212520103432100Rückenloch100

64.95 €

1 23 Arbeitstage 130-4212520103485100Gewindestift100

65.48 €

1 23 Arbeitstage 130Leitfähigkeit4212520103508100Gewindestift100

72.03 €

1 23 Arbeitstage 130--12520103606100Zapfen100

72.03 €

1 23 Arbeitstage 130Leitfähigkeit-12520103615100Zapfen100

53.44 €

1 23 Arbeitstage 130-4212520103471100Rückenloch100

70.05 €

1 23 Arbeitstage 130Leitfähigkeit4212520103473100Rückenloch100

72.67 €

1 23 Arbeitstage 130Leitfähigkeit4212520103526100Gewindestift100

73.19 €

1 23 Arbeitstage 130Leitfähigkeit4212520103549100Gewindestift100

79.73 €

1 23 Arbeitstage 130Leitfähigkeit-12520103641100Zapfen100

79.73 €

1 23 Arbeitstage 130Leitfähigkeit-12520103650100Zapfen100

56.05 €

1 23 Arbeitstage 130Leitfähigkeit4212520103524100Gewindestift100

56.57 €

1 23 Arbeitstage 130-4212520103547100Gewindestift100

63.12 €

1 23 Arbeitstage 130Leitfähigkeit-12520103639100Zapfen100

63.12 €

1 23 Arbeitstage 130Leitfähigkeit-12520103648100Zapfen100

48.35 €

1 23 Arbeitstage 130Leitfähigkeit4212520103483100Gewindestift100

48.87 €

1 23 Arbeitstage 130Leitfähigkeit4212520103506100Gewindestift100

55.41 €

1 23 Arbeitstage 130Leitfähigkeit-12520103604100Zapfen100

55.41 €

1 23 Arbeitstage 130--12520103613100Zapfen100

50.71 €

1 7 Arbeitstage 130-4512520130624125Rückenloch125

50.71 €

1 7 Arbeitstage 130-4512520130692125Rückenloch125

70.98 €

1 23 Arbeitstage 130-4512520130724125Rückenloch125

61.42 €

1 5 Arbeitstage 130-4512520130736125Rückenloch125

81.69 €

1 7 Arbeitstage 130-4512520130770125Rückenloch125

75.12 €

1 23 Arbeitstage 130-4512520130732125Rückenloch125

95.38 €

1 23 Arbeitstage 130Leitfähigkeit4512520130732125Rückenloch125

70.98 €

1 5 Arbeitstage 130Leitfähigkeit4512520130728125Rückenloch125

73.60 €

1 7 Arbeitstage 130Leitfähigkeit4512520130773125Gewindestift125

74.12 €

1 7 Arbeitstage 130Leitfähigkeit4512520130806125Gewindestift125

83.39 €

1 7 Arbeitstage 130Leitfähigkeit-12520130898125Zapfen125

83.39 €

1 7 Arbeitstage 130--12520130907125Zapfen125

61.42 €

1 23 Arbeitstage 130-4512520130701125Rückenloch125

81.69 €

1 7 Arbeitstage 130-4512520130762125Rückenloch125

84.30 €

1 7 Arbeitstage 130-4512520130818125Gewindestift125

84.83 €

1 7 Arbeitstage 130-4512520130835125Gewindestift125

91.44 €

1 7 Arbeitstage 130--12520130943125Zapfen125

91.44 €

1 7 Arbeitstage 121--10018130952125Zapfen125

64.03 €

1 7 Arbeitstage 121-4510018130791125Gewindestift125

64.55 €

1 5 Arbeitstage 121Leitfähigkeit4510018130784125Gewindestift125

71.15 €

1 7 Arbeitstage 121--10018130923125Zapfen125

71.15 €

1 7 Arbeitstage 121Leitfähigkeit-10018130934125Zapfen125

53.33 €

1 7 Arbeitstage 121-4510018130748125Gewindestift125

53.85 €

1 7 Arbeitstage 121Leitfähigkeit4510018130806125Gewindestift125

75.12 €

1 23 Arbeitstage 121-4510018130730125Rückenloch125

95.38 €

1 23 Arbeitstage 121Leitfähigkeit4510018130644125Rückenloch125

98.00 €

1 23 Arbeitstage 121Leitfähigkeit4510018130788125Gewindestift125

98.52 €

1 23 Arbeitstage 121Leitfähigkeit4510018130846125Gewindestift125

107.79 €

1 23 Arbeitstage 121Leitfähigkeit-10018130920125Zapfen125

107.79 €

1 23 Arbeitstage 121Leitfähigkeit-10018130930125Zapfen125

77.72 €

1 23 Arbeitstage 121Leitfähigkeit4510018130664125Gewindestift125

78.25 €

1 23 Arbeitstage 121-4510018130722125Gewindestift125

Loading...

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Lastbereich(daN) 80.01 bis 140.00 Radwerkstoff Technische Kunststoffe
Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Polyurethan
Artikelausführung Doppel-Lenkrolle autoklaventauglich nein Belagshärte 94 Shore A
Farbe Laufbelag grau Farbe Radkörper grauweiß RAL 9002 hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 60 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support