Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Doppel-Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 103 - 130 mm
Verwendet werden die Möbelrollen von BLICKLE für den Transport von Objekten. Zwischen 103 und 130 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LKDX-PATH 125XK-11-FI
Teilenummer
|
---|
LKDX-PATH 125XK-11-FI |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Befestigungsart | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | 130 | - | 45 | 125 | 20 | 130 | 742 | 125 | Rückenloch | 125 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Lastbereich(daN) | 80.01 bis 140.00 | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe |
---|---|---|---|---|---|
Lagermodell | Kugellager | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Werkstoff | Polyurethan |
Artikelausführung | Doppel-Lenkrolle | autoklaventauglich | nein | Belagshärte | 94 Shore A |
Farbe Laufbelag | grau | Farbe Radkörper | grauweiß RAL 9002 | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | ja | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 60 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Möbelrollen / Serie LKDX-PATH / Kunststoff / 2-rädrig / Rückenloch, die Teilenummer ist LKDX-PATH 125XK-11-FI.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LKDX-PATH 125XK-11-FI.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Plattenlänge L(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Befestigungsart
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LKDX-PATH 100XK-11-FI |
LKDX-PATH 100XK-11-FI-ELS |
LKDX-PATH 100XK-9 |
LKDX-PATH 125XK-11-FI-ELS |
LKDX-PATH 125XK-11-RIFI |
LKDX-PATH 125XK-11-RIFI-ELS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Befestigungsart | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.15 € | 1 | 23 Arbeitstage | 103 | - | 42 | 100 | 18 | 103 | 466 | 100 | Rückenloch | 100 | ||
84.76 € | 1 | 23 Arbeitstage | 103 | - | 42 | 100 | 18 | 103 | 468 | 100 | Rückenloch | 100 | ||
60.45 € | 1 | 23 Arbeitstage | 103 | - | 42 | 100 | 18 | 103 | 432 | 100 | Rückenloch | 100 | ||
96.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | 130 | - | 45 | 125 | 20 | 130 | 866 | 125 | Rückenloch | 125 | ||
90.35 € | 1 | 23 Arbeitstage | 130 | - | 45 | 125 | 20 | 130 | 731 | 125 | Rückenloch | 125 | ||
110.62 € | 1 | 23 Arbeitstage | 130 | Leitfähigkeit | 45 | 125 | 20 | 130 | 740 | 125 | Rückenloch | 125 |