Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 160 - 161 mm
Die Lenkrollen von BLICKLE ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Zwischen 160 und 161 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LKFGX-TPA 126G-FI-PX27
Teilenummer
|
---|
LKFGX-TPA 126G-FI-PX27 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Radwerkstoff | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Befestigungsart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.36 € | 1 | 23 Arbeitstage | 155 | Sonstige | 90 | 70 | 125 | 35 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 161 | 557 | Anschraubplatte |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Lastbereich(daN) | 320.01 bis 485.00 | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Gummi | Raddurchmesser(mm) | 125 | Radbreite(mm) | 32 |
autoklaventauglich | nein | Belagshärte | 85 Shore A | Farbe Laufbelag | grau |
Farbe Radkörper | silbergrau RAL 7001 | hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | nein |
rostfrei | ja | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 50 |
Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 | Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg) | 110 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie LKFGX-TPA / Lochplatte, die Teilenummer ist LKFGX-TPA 126G-FI-PX27.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LKFGX-TPA 126G-FI-PX27.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Radwerkstoff
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Befestigungsart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LKFGX-TPA 126G-11 |
LKFGX-TPA 126G-11-FI |
LKFGX-TPA 126G-FI |
LKFGX-TPA 126G-PX27 |
LKFGX-TPA 126XKF |
LKFGX-TPA 126XKF-11 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Radwerkstoff | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Befestigungsart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.03 € | 1 | 23 Arbeitstage | 130 | Sonstige | 55 | - | 100 | 35 | Gleitlager | Lenkrolle | 160 | 425 | Rückenloch | ||
34.23 € | 1 | 23 Arbeitstage | 130 | Sonstige | 55 | - | 100 | 35 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 160 | 483 | Rückenloch | ||
34.23 € | 1 | 23 Arbeitstage | 130 | Sonstige | 55 | - | 100 | 35 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 160 | 478 | Rückenloch | ||
33.17 € | 1 | 23 Arbeitstage | 155 | Sonstige | 90 | 70 | 125 | 35 | Gleitlager | Lenkrolle | 161 | 502 | Anschraubplatte | ||
37.56 € | 1 | 23 Arbeitstage | 202 | Aluminium | 55 | - | 160 | 50 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 160 | 499 | Rückenloch | ||
37.56 € | 1 | 23 Arbeitstage | 155 | Sonstige | 55 | - | 125 | 35 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 160 | 498 | Rückenloch |