Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 110 - 245 mm
BLICKLE hat diese Lenkrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 110 und 245 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LK-G 127K-ST
Teilenummer
|
---|
LK-G 127K-ST |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 136 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | - | 140 | 110 | 100 | 32 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 5470 | 125 | 50 | -20 | 600 |
Loading...
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Metall, Material Radkörper: robuster Grauguss | Werkstoff | Metall | autoklaventauglich | nein |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 180–220 HB | Farbe Laufbelag | silber |
Farbe Radkörper | silbergrau | hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja |
rostfrei | nein | spurlos | nein | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie LK-G / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist LK-G 127K-ST.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LK-G 127K-ST.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LK-G 100G-3 |
LK-G 100G-3-FI |
LK-G 100G-3-ST |
LK-G 150G |
LK-G 150G-FI |
LK-G 150G-ST |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 155 | 320.01 bis 485.00 | Sonstige | - | 140 | 110 | 125 | 35 | Gleitlager | Lenkrolle | 130 | 1937 | 100 | 35 | -25 | 350 | ||
78.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 155 | 320.01 bis 485.00 | Sonstige | - | 140 | 110 | 125 | 35 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 130 | 2200 | 100 | 35 | -25 | 350 | ||
83.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 170 | 485.01 bis 750.00 | Sonstige | - | 140 | 110 | 125 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 130 | 2100 | 100 | 35 | -25 | 350 | ||
111.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 136 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | - | 140 | 110 | 100 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle | 197 | 4700 | 150 | 50 | -25 | 600 | ||
158.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 136 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | - | 140 | 110 | 100 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 197 | 5240 | 150 | 50 | -25 | 600 | ||
154.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 136 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | Leitfähigkeit | 140 | 110 | 100 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 197 | 5445 | 150 | 50 | -25 | 600 |