Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 111 - 161 mm
BLICKLE hat diese Lenkrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 111 und 161 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LKPA-PATH 80KF-ELS
Teilenummer
|
---|
LKPA-PATH 80KF-ELS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 161 | 80.01 bis 140.00 | 125 | 32 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 111 | 632 | 80 | -20 | 100 |
Loading...
Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Plattenlänge L(mm) | 90 | Plattenbreite W(mm) | 66 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Werkstoff | Polyurethan | Radbreite(mm) | 32 |
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 94 Shore A |
Farbe Laufbelag | dunkelgrau | Farbe Radkörper | silbergrau | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie LKPA-PATH / Lochplatte, die Teilenummer ist LKPA-PATH 80KF-ELS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LKPA-PATH 80KF-ELS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LKPA-PATH 101KF |
LKPA-PATH 101KF-ELS |
LKPA-PATH 101KF-FI |
LKPA-PATH 101KF-FI-ELS |
LKPA-PATH 80KF-FI |
LKPA-PATH 80KF-FI-ELS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 136 | 80.01 bis 140.00 | 100 | 30 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 136 | 710 | 100 | -20 | 120 | ||
53.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 161 | 80.01 bis 140.00 | 125 | 32 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 136 | 719 | 100 | -20 | 120 | ||
50.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 161 | 80.01 bis 140.00 | 125 | 32 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 136 | 825 | 100 | -20 | 120 | ||
67.17 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 161 | 80.01 bis 140.00 | 125 | 30 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 136 | 834 | 100 | -20 | 120 | ||
44.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 161 | 80.01 bis 140.00 | 125 | 32 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 111 | 742 | 80 | -20 | 120 | ||
57.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 130 | 140.01 bis 220.00 | 100 | 32 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 111 | 742 | 80 | -20 | 100 |