Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 111 - 185 mm
Verwendet werden die Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 111 und 185 mm angeschraubt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LKPA-VPA 126K-FI-EL
Teilenummer
|
---|
LKPA-VPA 126K-FI-EL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Werkstoff (Details) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.84 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 111 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | - | 80 | 25 | Kugellager | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen | Lenkrolle mit Feststeller | 161 | 948 | 125 | 32 | schwarz | nein | nein | 95 |
Loading...
Plattenlänge L(mm) | 90 | Plattenbreite W(mm) | 66 | Werkstoff | Gummi |
---|---|---|---|---|---|
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 80 Shore A |
Farbe Radkörper | schwarz | hydrolysestabil | nein | rostfrei | nein |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 60 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie LKPA-VPA / Lochplatte, die Teilenummer ist LKPA-VPA 126K-FI-EL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LKPA-VPA 126K-FI-EL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Werkstoff (Details)
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Laufbelag
kontaktverfärbungsfrei
spurlos
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LKPA-VPA 101G-FI-FA |
LKPA-VPA 101K |
LKPA-VPA 101K-EL |
LKPA-VPA 126K-FI-EL-FA |
LKPA-VPA 126K-FI-FA |
LKPA-VPA 150G |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Werkstoff (Details) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 161 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | Leitfähigkeit | 125 | 25 | Gleitlager | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Lenkrolle mit Feststeller | 136 | 872 | 100 | 32 | grau | ja | ja | 110 | ||
31.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 161 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | - | 125 | 25 | Kugellager | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Lenkrolle | 136 | 774 | 100 | 32 | grau | ja | ja | 110 | ||
38.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 161 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | - | 125 | 32 | Kugellager | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen | Lenkrolle | 136 | 739 | 100 | 32 | schwarz | nein | nein | 80 | ||
64.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 111 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | Leitfähigkeit | 80 | 25 | Kugellager | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen | Lenkrolle mit Feststeller | 161 | 1005 | 125 | 32 | schwarz | nein | nein | 95 | ||
56.64 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 111 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | Leitfähigkeit | 80 | 25 | Kugellager | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Lenkrolle mit Feststeller | 161 | 1052 | 125 | 32 | grau | ja | ja | 120 | ||
52.12 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 111 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | - | 80 | 25 | Gleitlager | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Lenkrolle | 185 | 1005 | 150 | 30 | grau | ja | ja | 110 |