Lenkrollen / Serie LK-POES / Stahlblech / Lochplatte (Teilenummern)

Lenkrollen / Serie LK-POES / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 110 mm



Verwendet werden die Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe von 110 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LK-POES 80KF-FI-SG
LK-POES 80KF-SG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Artikelausführung Gewicht
(g)

75.12 €

1 23 Arbeitstage Lenkrolle mit Feststeller1035

52.02 €

1 23 Arbeitstage Lenkrolle879

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 130 Lastbereich(daN) 140.01 bis 220.00
Radwerkstoff Technische Kunststoffe Plattenlänge L(mm) 100 Plattenbreite W(mm) 85
Rollen-Ø D(mm) 100 Radbreite B(mm) 32 Lagermodell Kugellager (C)
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Gummi Gesamthöhe(mm) 110
Raddurchmesser(mm) 80 Radbreite(mm) 40 autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 55 Shore A Farbe Laufbelag grau
Farbe Radkörper schwarz hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70
Temperaturbeständigkeit min(°C) -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) 110

Technischer Support