Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 130 - 245 mm
BLICKLE hat diese Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 130 und 245 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LK-POTHS 100XR-3-ST
Teilenummer
|
---|
LK-POTHS 100XR-3-ST |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.86 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 155 | 220.01 bis 320.00 | - | 140 | 110 | 125 | 40 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 130 | 1401 | 100 | 35 | -20 | 200 |
Loading...
Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Werkstoff | Polyurethan |
---|---|---|---|---|---|
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 80 Shore A |
Farbe Laufbelag | blau | Farbe Radkörper | natur-weiß | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie LK-POTHS / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist LK-POTHS 100XR-3-ST.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LK-POTHS 100XR-3-ST.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LK-POTHS 100G-1-FI-FA |
LK-POTHS 100G-1-ST |
LK-POTHS 100G-1-ST-FA |
LK-POTHS 100XR-3-ST-FA |
LK-POTHS 125G-1 |
LK-POTHS 125G-1-FA |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.03 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 130 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 35 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 130 | 1236 | 100 | 35 | -25 | 200 | ||
83.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 130 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 35 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 130 | 1205 | 100 | 35 | -25 | 200 | ||
92.17 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 130 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 35 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 130 | 1261 | 100 | 35 | -25 | 200 | ||
100.64 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 155 | 220.01 bis 320.00 | - | 140 | 110 | 125 | 40 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 130 | 1444 | 100 | 35 | -20 | 200 | ||
64.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 155 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle | 155 | 1121 | 125 | 40 | -25 | 275 | ||
74.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 155 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle | 155 | 934 | 125 | 40 | -25 | 275 |