Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 108 - 161 mm
Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 108 und 161 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LKRA-PATH 101G-11-ER12
Teilenummer
|
---|
LKRA-PATH 101G-11-ER12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Befestigungsart | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 136 | - | 100 | Gleitlager | Lenkrolle | 136 | 625 | 100 | Expander | -25 | 120 |
Loading...
Lastbereich(daN) | 80.01 bis 140.00 | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Plattenlänge L(mm) | 57 |
---|---|---|---|---|---|
Radbreite B(mm) | 32 | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Werkstoff | Polyurethan |
Radbreite(mm) | 32 | autoklaventauglich | nein | Belagshärte | 94 Shore A |
Farbe Laufbelag | dunkelgrau | Farbe Radkörper | silbergrau | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Sie befinden sich auf der Seite für Apparate-Lenkrollen / Serie LKRA-PATH / Rückenloch, die Teilenummer ist LKRA-PATH 101G-11-ER12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LKRA-PATH 101G-11-ER12.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Befestigungsart
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LKRA-PATH 101G-11-E12 |
LKRA-PATH 101G-11-E13 |
LKRA-PATH 101G-11-E14 |
LKRA-PATH 101G-11-ER13 |
LKRA-PATH 101G-11-ER14 |
LKRA-PATH 101G-11-ER15 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Befestigungsart | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 135 | - | 100 | Gleitlager | Lenkrolle | 135 | 679 | 100 | Expander | -25 | 120 | ||
43.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 135 | - | 100 | Gleitlager | Lenkrolle | 135 | 692 | 100 | Expander | -25 | 120 | ||
43.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 135 | - | 100 | Gleitlager | Lenkrolle | 135 | 711 | 100 | Expander | -25 | 120 | ||
42.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 136 | - | 100 | Gleitlager | Lenkrolle | 136 | 628 | 100 | Expander | -25 | 120 | ||
42.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 136 | - | 100 | Gleitlager | Lenkrolle | 136 | 639 | 100 | Expander | -25 | 120 | ||
42.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 136 | - | 100 | Gleitlager | Lenkrolle | 136 | 651 | 100 | Expander | -25 | 120 |