Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 133 - 161 mm
Die Apparate-Lenkrollen von BLICKLE haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Zwischen 133 und 161 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LKRA-POES 127KF-11-SG-EV12
Teilenummer
|
---|
LKRA-POES 127KF-11-SG-EV12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Befestigungsart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.53 € | 1 | 23 Arbeitstage | 135 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 100 | Lenkrolle | 158 | 786 | 125 | Expander |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Plattenlänge L(mm) | 57 |
---|---|---|---|---|---|
Radbreite B(mm) | 32 | Lagermodell | Kugellager (C) | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 |
Werkstoff | Gummi | Radbreite(mm) | 32 | autoklaventauglich | nein |
Belagshärte | 55 Shore A | Farbe Laufbelag | grau | Farbe Radkörper | schwarz |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein |
spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 80 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg) | 120 |
Sie befinden sich auf der Seite für Apparate-Lenkrollen / Serie LKRA-POES / Rückenloch, die Teilenummer ist LKRA-POES 127KF-11-SG-EV12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LKRA-POES 127KF-11-SG-EV12.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radmerkmale
Rollen-Ø D(mm)
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Befestigungsart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LKRA-POES 102KF-11-FI-SG-E13 |
LKRA-POES 102KF-11-FI-SG-E14 |
LKRA-POES 102KF-11-FI-SG-E15 |
LKRA-POES 127KF-11-SG-EV13 |
LKRA-POES 127KF-11-SG-EV14 |
LKRA-POES 127KF-11-SG-EV15 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Befestigungsart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.90 € | 1 | 23 Arbeitstage | 133 | 80.01 bis 140.00 | - | 100 | Lenkrolle mit Feststeller | 133 | 865 | 100 | Expander | ||
70.90 € | 1 | 23 Arbeitstage | 133 | 80.01 bis 140.00 | - | 100 | Lenkrolle mit Feststeller | 133 | 886 | 100 | Expander | ||
70.90 € | 1 | 23 Arbeitstage | 133 | 80.01 bis 140.00 | - | 100 | Lenkrolle mit Feststeller | 133 | 901 | 100 | Expander | ||
62.53 € | 1 | 23 Arbeitstage | 135 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 100 | Lenkrolle | 158 | 797 | 125 | Expander | ||
62.53 € | 1 | 23 Arbeitstage | 135 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 100 | Lenkrolle | 158 | 808 | 125 | Expander | ||
62.53 € | 1 | 23 Arbeitstage | 135 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 100 | Lenkrolle | 158 | 813 | 125 | Expander |