Apparate-Lenkrollen / Serie LKRA-POES / Rückenloch (Teilenummern)

Apparate-Lenkrollen / Serie LKRA-POES / Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 133 - 161 mm



Die Apparate-Lenkrollen von BLICKLE haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Zwischen 133 und 161 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LKRA-POES 102KF-11-FI-SG
LKRA-POES 102KF-11-FI-SG-E11
LKRA-POES 102KF-11-FI-SG-E12
LKRA-POES 102KF-11-FI-SG-E13
LKRA-POES 102KF-11-FI-SG-E14
LKRA-POES 102KF-11-FI-SG-E15
LKRA-POES 102KF-11-FI-SG-E17
LKRA-POES 102KF-11-FI-SG-ER12
LKRA-POES 102KF-11-FI-SG-ER13
LKRA-POES 102KF-11-FI-SG-ER14
LKRA-POES 102KF-11-FI-SG-ER15
LKRA-POES 102KF-11-FI-SG-EV12
LKRA-POES 102KF-11-FI-SG-EV13
LKRA-POES 102KF-11-FI-SG-EV14
LKRA-POES 102KF-11-FI-SG-EV15
LKRA-POES 102KF-11-FI-SG-EV17
LKRA-POES 102KF-11-FI-SG-EV18
LKRA-POES 102KF-11-SG
LKRA-POES 102KF-11-SG-E11
LKRA-POES 102KF-11-SG-E12
LKRA-POES 102KF-11-SG-E13
LKRA-POES 102KF-11-SG-E14
LKRA-POES 102KF-11-SG-E15
LKRA-POES 102KF-11-SG-E17
LKRA-POES 102KF-11-SG-ER12
LKRA-POES 102KF-11-SG-ER13
LKRA-POES 102KF-11-SG-ER14
LKRA-POES 102KF-11-SG-ER15
LKRA-POES 102KF-11-SG-EV12
LKRA-POES 102KF-11-SG-EV13
LKRA-POES 102KF-11-SG-EV14
LKRA-POES 102KF-11-SG-EV15
LKRA-POES 102KF-11-SG-EV17
LKRA-POES 102KF-11-SG-EV18
LKRA-POES 102KF-FI-SG
LKRA-POES 102KF-FI-SG-GS12
LKRA-POES 102KF-SG
LKRA-POES 102KF-SG-GS12
LKRA-POES 127KF-11-FI-SG
LKRA-POES 127KF-11-FI-SG-E11
LKRA-POES 127KF-11-FI-SG-E12
LKRA-POES 127KF-11-FI-SG-E13
LKRA-POES 127KF-11-FI-SG-E14
LKRA-POES 127KF-11-FI-SG-E15
LKRA-POES 127KF-11-FI-SG-E17
LKRA-POES 127KF-11-FI-SG-ER12
LKRA-POES 127KF-11-FI-SG-ER13
LKRA-POES 127KF-11-FI-SG-ER14
LKRA-POES 127KF-11-FI-SG-ER15
LKRA-POES 127KF-11-FI-SG-EV12
LKRA-POES 127KF-11-FI-SG-EV13
LKRA-POES 127KF-11-FI-SG-EV14
LKRA-POES 127KF-11-FI-SG-EV15
LKRA-POES 127KF-11-FI-SG-EV17
LKRA-POES 127KF-11-FI-SG-EV18
LKRA-POES 127KF-11-FI-SG-GS12
LKRA-POES 127KF-11-SG
LKRA-POES 127KF-11-SG-E11
LKRA-POES 127KF-11-SG-E12
LKRA-POES 127KF-11-SG-E13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Befestigungsart

55.97 €

1 7 Arbeitstage 13380.01 bis 140.00-100Lenkrolle mit Feststeller133714100Rückenloch

70.90 €

1 23 Arbeitstage 13380.01 bis 140.00-100Lenkrolle mit Feststeller133826100Expander

70.90 €

1 23 Arbeitstage 13380.01 bis 140.00-100Lenkrolle mit Feststeller133852100Expander

70.90 €

1 23 Arbeitstage 13380.01 bis 140.00-100Lenkrolle mit Feststeller133865100Expander

70.90 €

1 23 Arbeitstage 13380.01 bis 140.00-100Lenkrolle mit Feststeller133886100Expander

70.90 €

1 23 Arbeitstage 13380.01 bis 140.00-100Lenkrolle mit Feststeller133901100Expander

70.90 €

1 23 Arbeitstage 13380.01 bis 140.00-100Lenkrolle mit Feststeller133951100Expander

69.55 €

1 23 Arbeitstage 13380.01 bis 140.00-100Lenkrolle mit Feststeller133797100Expander

69.55 €

1 23 Arbeitstage 13380.01 bis 140.00-100Lenkrolle mit Feststeller133805100Expander

69.55 €

1 23 Arbeitstage 13380.01 bis 140.00-100Lenkrolle mit Feststeller133816100Expander

69.55 €

1 23 Arbeitstage 13380.01 bis 140.00-100Lenkrolle mit Feststeller133828100Expander

69.55 €

1 23 Arbeitstage 13380.01 bis 140.00-100Lenkrolle mit Feststeller133797100Expander

69.55 €

1 23 Arbeitstage 13380.01 bis 140.00-100Lenkrolle mit Feststeller133802100Expander

69.55 €

1 23 Arbeitstage 13380.01 bis 140.00-100Lenkrolle mit Feststeller133813100Expander

69.55 €

1 23 Arbeitstage 13680.01 bis 140.00-100Lenkrolle mit Feststeller133824100Expander

69.55 €

1 23 Arbeitstage 13380.01 bis 140.00-100Lenkrolle mit Feststeller133829100Expander

69.55 €

1 23 Arbeitstage 13380.01 bis 140.00-100Lenkrolle mit Feststeller136839100Expander

43.95 €

1 23 Arbeitstage 13380.01 bis 140.00-100Lenkrolle133598100Rückenloch

58.89 €

1 23 Arbeitstage 13380.01 bis 140.00-100Lenkrolle133714100Expander

58.89 €

1 23 Arbeitstage 15880.01 bis 140.00-125Lenkrolle133736100Expander

58.89 €

1 23 Arbeitstage 15880.01 bis 140.00-125Lenkrolle133749100Expander

58.89 €

1 23 Arbeitstage 15880.01 bis 140.00-125Lenkrolle133770100Expander

58.89 €

1 23 Arbeitstage 15880.01 bis 140.00-125Lenkrolle133785100Expander

58.89 €

1 23 Arbeitstage 15880.01 bis 140.00-125Lenkrolle133835100Expander

57.54 €

1 23 Arbeitstage 15880.01 bis 140.00-125Lenkrolle133681100Expander

57.54 €

1 23 Arbeitstage 15880.01 bis 140.00-125Lenkrolle133689100Expander

57.54 €

1 23 Arbeitstage 15880.01 bis 140.00-125Lenkrolle133700100Expander

57.54 €

1 23 Arbeitstage 15880.01 bis 140.00-125Lenkrolle133712100Expander

57.54 €

1 23 Arbeitstage 15880.01 bis 140.00-125Lenkrolle133681100Expander

57.54 €

1 23 Arbeitstage 15880.01 bis 140.00-125Lenkrolle133686100Expander

57.54 €

1 23 Arbeitstage 15880.01 bis 140.00-125Lenkrolle133697100Expander

57.54 €

1 23 Arbeitstage 15880.01 bis 140.00-125Lenkrolle133708100Expander

57.54 €

1 23 Arbeitstage 15880.01 bis 140.00-125Lenkrolle133713100Expander

57.54 €

1 23 Arbeitstage 15880.01 bis 140.00-125Lenkrolle136723100Expander

55.97 €

1 7 Arbeitstage 15880.01 bis 140.00-125Lenkrolle mit Feststeller133714100Rückenloch

59.66 €

1 23 Arbeitstage 16180.01 bis 140.00-125Lenkrolle mit Feststeller133742100Gewindestift

43.95 €

1 7 Arbeitstage 15880.01 bis 140.00-125Lenkrolle133600100Rückenloch

47.64 €

1 23 Arbeitstage 15880.01 bis 140.00-125Lenkrolle133623100Gewindestift

60.40 €

1 7 Arbeitstage 15880.01 bis 140.00-125Lenkrolle mit Feststeller158816125Rückenloch

75.34 €

1 23 Arbeitstage 15880.01 bis 140.00-125Lenkrolle mit Feststeller158924125Expander

75.34 €

1 23 Arbeitstage 15880.01 bis 140.00-125Lenkrolle mit Feststeller158954125Expander

75.34 €

1 23 Arbeitstage 15880.01 bis 140.00-125Lenkrolle mit Feststeller158954125Expander

75.34 €

1 23 Arbeitstage 15880.01 bis 140.00-125Lenkrolle mit Feststeller158954125Expander

75.34 €

1 23 Arbeitstage 15880.01 bis 140.00-125Lenkrolle mit Feststeller1581003125Expander

75.34 €

1 23 Arbeitstage 15880.01 bis 140.00-125Lenkrolle mit Feststeller1581053125Expander

73.99 €

1 23 Arbeitstage 15880.01 bis 140.00-125Lenkrolle mit Feststeller158896125Expander

73.99 €

1 23 Arbeitstage 15880.01 bis 140.00-125Lenkrolle mit Feststeller158907125Expander

73.99 €

1 23 Arbeitstage 15880.01 bis 140.00-125Lenkrolle mit Feststeller158918125Expander

73.99 €

1 23 Arbeitstage 15880.01 bis 140.00-125Lenkrolle mit Feststeller158930125Expander

73.99 €

1 23 Arbeitstage 15880.01 bis 140.00-125Lenkrolle mit Feststeller158899125Expander

73.99 €

1 23 Arbeitstage 15880.01 bis 140.00-125Lenkrolle mit Feststeller158904125Expander

73.99 €

1 23 Arbeitstage 15880.01 bis 140.00-125Lenkrolle mit Feststeller158915125Expander

73.99 €

1 23 Arbeitstage 16180.01 bis 140.00-125Lenkrolle mit Feststeller158926125Expander

73.99 €

1 23 Arbeitstage 15880.01 bis 140.00-125Lenkrolle mit Feststeller158931125Expander

73.99 €

1 23 Arbeitstage 15880.01 bis 140.00-125Lenkrolle mit Feststeller161941125Expander

64.10 €

1 23 Arbeitstage 15880.01 bis 140.00-125Lenkrolle158698125Rückenloch

48.95 €

1 23 Arbeitstage 15880.01 bis 140.00-125Lenkrolle158812125Expander

63.88 €

1 23 Arbeitstage 13380.01 bis 140.00-100Lenkrolle158840125Expander

63.88 €

1 23 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00-100Lenkrolle158840125Expander

63.88 €

1 23 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00-100Lenkrolle158840125Expander

Loading...

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Technische Kunststoffe Plattenlänge L(mm) 57
Radbreite B(mm) 32 Lagermodell Kugellager (C) Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6
Werkstoff Gummi Radbreite(mm) 32 autoklaventauglich nein
Belagshärte 55 Shore A Farbe Laufbelag grau Farbe Radkörper schwarz
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 80 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg) 120

Technischer Support