Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 108 - 161 mm
BLICKLE hat diese Apparate-Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 108 und 161 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LKRA-TPA 80KF-11-EV12
Teilenummer
|
---|
LKRA-TPA 80KF-11-EV12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Befestigungsart | Farbe Radkörper | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | 111 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 80 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 111 | 567 | 80 | Expander | silbergrau | 100 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Plattenlänge L(mm) | 57 |
---|---|---|---|---|---|
Radbreite B(mm) | 32 | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen | Werkstoff | Gummi |
Radbreite(mm) | 32 | autoklaventauglich | nein | Belagshärte | 85 Shore A |
Farbe Laufbelag | grau | hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | nein |
rostfrei | nein | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 60 |
Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Apparate-Lenkrollen / Serie LKRA-TPA / Rückenloch, die Teilenummer ist LKRA-TPA 80KF-11-EV12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LKRA-TPA 80KF-11-EV12.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radmerkmale
Rollen-Ø D(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Befestigungsart
Farbe Radkörper
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LKRA-TPA 101G-11-E12 |
LKRA-TPA 101G-11-E13 |
LKRA-TPA 101G-11-E14 |
LKRA-TPA 80KF-11-EV13 |
LKRA-TPA 80KF-11-EV14 |
LKRA-TPA 80KF-11-EV15 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Befestigungsart | Farbe Radkörper | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | 136 | 80.01 bis 140.00 | - | 100 | Gleitlager | Lenkrolle | 135 | 644 | 100 | Expander | silbergrau | 110 | ||
39.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | 136 | 80.01 bis 140.00 | - | 100 | Gleitlager | Lenkrolle | 135 | 657 | 100 | Expander | silbergrau | 110 | ||
39.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | 136 | 80.01 bis 140.00 | - | 100 | Gleitlager | Lenkrolle | 135 | 678 | 100 | Expander | silbergrau | 110 | ||
39.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | 111 | 80.01 bis 140.00 | - | 80 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 111 | 572 | 80 | Expander | silbergrau | 100 | ||
39.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | 111 | 80.01 bis 140.00 | - | 80 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 111 | 586 | 80 | Expander | silbergrau | 100 | ||
39.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | 111 | 80.01 bis 140.00 | - | 80 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 111 | 588 | 80 | Expander | silbergrau | 100 |