Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 108 - 161 mm
BLICKLE hat diese Apparate-Lenkrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 108 und 161 mm angeschraubt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LKRXA-PO 80G-11-EXV13
Teilenummer
|
---|
LKRXA-PO 80G-11-EXV13 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Befestigungsart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.59 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 133 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 100 | Lenkrolle | 111 | 502 | 80 | Expander |
Loading...
Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Plattenlänge L(mm) | 57 | Radbreite B(mm) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
Lagermodell | Gleitlager | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Werkstoff | Kunststoff |
Radbreite(mm) | 32 | autoklaventauglich | nein | Belagshärte | 70 Shore D |
Farbe Laufbelag | natur-weiß | Farbe Radkörper | natur-weiß | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | ja | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 80 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -25 | Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg) | 120 |
Sie befinden sich auf der Seite für Apparate-Lenkrollen / Serie LKRXA-PO / Rückenloch, die Teilenummer ist LKRXA-PO 80G-11-EXV13.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LKRXA-PO 80G-11-EXV13.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radmerkmale
Rollen-Ø D(mm)
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Befestigungsart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LKRXA-PO 101G-11-EXR13 |
LKRXA-PO 101G-11-EXR14 |
LKRXA-PO 101G-11-EXR15 |
LKRXA-PO 80G-11-EXV14 |
LKRXA-PO 80G-11-EXV15 |
LKRXA-PO 80G-11-EXV17 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Befestigungsart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 136 | 80.01 bis 140.00 | - | 100 | Lenkrolle | 136 | 546 | 100 | Expander | ||
78.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 133 | 80.01 bis 140.00 | - | 100 | Lenkrolle | 136 | 554 | 100 | Expander | ||
78.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 158 | 80.01 bis 140.00 | - | 125 | Lenkrolle | 136 | 561 | 100 | Expander | ||
76.59 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 136 | 80.01 bis 140.00 | - | 100 | Lenkrolle | 111 | 513 | 80 | Expander | ||
76.59 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 136 | 80.01 bis 140.00 | - | 100 | Lenkrolle | 111 | 524 | 80 | Expander | ||
76.59 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 136 | 80.01 bis 140.00 | - | 100 | Lenkrolle | 111 | 535 | 80 | Expander |