Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 108 - 245 mm
Verwendet werden die Schwerlast-Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 108 und 245 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LKX-POTH 125XK-1
Teilenummer
|
---|
LKX-POTH 125XK-1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | rostfrei | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218.39 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 750.01 oder mehr | 100 | 85 | 200 | 50 | Kugellager | Lenkrolle | 155 | 1243 | 125 | 40 | ja | -20 | 350 |
Loading...
Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Werkstoff | Polyurethan |
---|---|---|---|---|---|
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 94 Shore A |
Farbe Laufbelag | dunkelgrau | Farbe Radkörper | natur-weiß | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | ja | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Lenkrollen / Serie LKX-POTH / Lochplatte, die Teilenummer ist LKX-POTH 125XK-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LKX-POTH 125XK-1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
rostfrei
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LKX-POTH 100KAD-1-FI |
LKX-POTH 100XR-1 |
LKX-POTH 100XR-1-FI |
LKX-POTH 125XK-1-FI |
LKX-POTH 125XK-3 |
LKX-POTH 125XK-3-FI |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | rostfrei | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 197 | 485.01 bis 750.00 | 100 | 85 | 150 | 45 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 130 | 1188 | 100 | 35 | nein | -20 | 300 | ||
172.49 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 197 | 485.01 bis 750.00 | 100 | 85 | 150 | 45 | Rollenlager | Lenkrolle | 130 | 1007 | 100 | 35 | ja | -25 | 300 | ||
217.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 202 | 485.01 bis 750.00 | 100 | 85 | 160 | 45 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 130 | 1191 | 100 | 35 | ja | -25 | 300 | ||
261.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 245 | 750.01 oder mehr | 100 | 85 | 200 | 50 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 155 | 1462 | 125 | 40 | ja | -20 | 350 | ||
230.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 245 | 750.01 oder mehr | 140 | 110 | 200 | 50 | Kugellager | Lenkrolle | 155 | 1374 | 125 | 40 | ja | -20 | 350 | ||
273.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 108 | 140.01 bis 220.00 | 140 | 110 | 75 | 37 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 155 | 1572 | 125 | 40 | ja | -20 | 350 |