Konfigurierbar in [Ausführung] antistatisch | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 295 mm
BLICKLE hat diese Schwerlast-Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 170 und 295 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LO-ALTH 152K-ST-AS
Teilenummer
|
---|
LO-ALTH 152K-ST-AS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
376.59 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 205 | 750.01 oder mehr | Aluminium | - | 160 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 200 | 4670 | 150 | 54 | grau | 900 |
Loading...
Plattenlänge L(mm) | 140 | Plattenbreite W(mm) | 110 | Lagermodell | Kugellager |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss | Werkstoff | Polyurethan | autoklaventauglich | nein |
Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 92 Shore A | Farbe Radkörper | silbergrau |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein |
spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Lenkrollen / Serie LO-ALTH / stahlgeschweißt / Lochplatte, die Teilenummer ist LO-ALTH 152K-ST-AS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LO-ALTH 152K-ST-AS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Laufbelag
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LO-ALTH 127K-RI4 |
LO-ALTH 127K-ST |
LO-ALTH 127K-ST-AS |
LO-ALTH 152K-ST-AS-RI4 |
LO-ALTH 152K-ST-RI4 |
LO-ALTH 160K |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 200 | 750.01 oder mehr | Aluminium | Antistatisch | 150 | 54 | Lenkrolle | 170 | 4166 | 125 | 54 | hellbraun | 750 | ||
312.66 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 200 | 750.01 oder mehr | Aluminium | - | 150 | 54 | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 4321 | 125 | 54 | hellbraun | 750 | ||
334.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 205 | 485.01 bis 750.00 | Aluminium | - | 160 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 4340 | 125 | 54 | grau | 750 | ||
437.53 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 205 | 750.01 oder mehr | Aluminium | Antistatisch | 160 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 200 | 4950 | 150 | 54 | grau | 900 | ||
415.71 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 205 | 750.01 oder mehr | Aluminium | Antistatisch | 160 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 200 | 4950 | 150 | 54 | hellbraun | 900 | ||
243.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 205 | 750.01 oder mehr | Aluminium | - | 160 | 50 | Lenkrolle | 205 | 4090 | 160 | 50 | hellbraun | 750 |