Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 295 mm
Verwendet werden die Schwerlast-Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 170 und 295 mm angeschraubt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LO-PO 250G
Teilenummer
|
---|
LO-PO 250G |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Farbe Laufbelag | Farbe Radkörper | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
257.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 205 | 320.01 bis 485.00 | Stahl | - | 160 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle | 295 | 4436 | 250 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 1000 |
Loading...
Plattenlänge L(mm) | 140 | Plattenbreite W(mm) | 110 | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kunststoff | Radbreite(mm) | 50 | autoklaventauglich | nein |
Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 70 Shore D | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 80 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Lenkrollen / Serie LO-PO / stahlgeschweißt / Lochplatte, die Teilenummer ist LO-PO 250G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LO-PO 250G.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Farbe Laufbelag
Farbe Radkörper
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LO-PO 127K-ST-RI4 |
LO-PO 150G |
LO-PO 150G-ELS |
LO-PO 250G-ST |
LO-PO 250K |
LO-PO 250K-ST |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Farbe Laufbelag | Farbe Radkörper | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 205 | 320.01 bis 485.00 | Technische Kunststoffe | Leitfähigkeit | 160 | 50 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 4066 | 125 | natur-weiß | natur-weiß | -20 | 400 | ||
177.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 205 | 320.01 bis 485.00 | Technische Kunststoffe | - | 160 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle | 200 | 3430 | 150 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 400 | ||
205.23 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 205 | 320.01 bis 485.00 | Technische Kunststoffe | - | 160 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle | 200 | 3400 | 150 | grau | grau | -25 | 400 | ||
347.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 245 | 485.01 bis 750.00 | Stahl | - | 200 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 295 | 4971 | 250 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 1000 | ||
280.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 245 | 485.01 bis 750.00 | Stahl | - | 200 | 50 | Kugellager | Lenkrolle | 295 | 4920 | 250 | natur-weiß | natur-weiß | -20 | 1000 | ||
373.66 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 245 | 485.01 bis 750.00 | Stahl | - | 200 | 50 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 295 | 5180 | 250 | natur-weiß | natur-weiß | -20 | 1000 |