Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 235 - 308 mm
Verwendet werden die Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 235 und 308 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
L-P 267R-ST
Teilenummer
|
---|
L-P 267R-ST |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
267.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 52 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | - | 175 | 175 | 35 | 25 | Lenkrolle mit Feststeller | 308 | 6533 | 260 | 85 | schwarz | nein | nein | 250 |
Loading...
Lagermodell | Rollenlager | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: Stahlblech | Werkstoff | Gummi |
---|---|---|---|---|---|
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 60 Shore A |
Farbe Radkörper | silber | hydrolysestabil | nein | rostfrei | nein |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 50 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -25 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie L-P / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist L-P 267R-ST.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer L-P 267R-ST.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Laufbelag
kontaktverfärbungsfrei
spurlos
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
L-P 200R-SG |
L-P 200R-ST |
L-P 200R-ST-SG |
L-P 220R |
L-P 220R-SG |
L-P 267R-ST-SG |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 308 | 220.01 bis 320.00 | Stahl | - | 140 | 110 | 260 | 85 | Lenkrolle | 235 | 2470 | 200 | 50 | grau | ja | ja | 75 | ||
120.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 308 | 220.01 bis 320.00 | Stahl | - | 140 | 110 | 260 | 85 | Lenkrolle mit Feststeller | 235 | 3115 | 200 | 50 | schwarz | nein | nein | 75 | ||
130.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 308 | 220.01 bis 320.00 | Stahl | - | 140 | 110 | 260 | 85 | Lenkrolle mit Feststeller | 235 | 3070 | 200 | 50 | grau | ja | ja | 75 | ||
111.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 308 | 220.01 bis 320.00 | Stahl | - | 140 | 110 | 260 | 85 | Lenkrolle | 260 | 2993 | 220 | 65 | schwarz | nein | nein | 100 | ||
128.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 308 | 220.01 bis 320.00 | Stahl | - | 140 | 110 | 260 | 85 | Lenkrolle | 260 | 3000 | 220 | 65 | grau | ja | ja | 100 | ||
283.44 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 71 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | - | 175 | 175 | 50 | 18 | Lenkrolle mit Feststeller | 308 | 6250 | 260 | 85 | grau | ja | ja | 250 |