Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm
Die Lenkrollen von BLICKLE finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 102 und 235 mm angeschraubt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
L-PP 150K-ST-FA
Teilenummer
|
---|
L-PP 150K-ST-FA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | spurlos | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.54 € | 1 | 23 Arbeitstage | 235 | 320.01 bis 485.00 | Leitfähigkeit | 140 | 110 | 200 | 50 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 190 | 2975 | 150 | 50 | ja | 300 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kunststoff | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 60 Shore D | Farbe Laufbelag | schwarz | Farbe Radkörper | schwarz |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 60 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie L-PP / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist L-PP 150K-ST-FA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer L-PP 150K-ST-FA.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radmerkmale
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
spurlos
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
L-PP 100G-FI-FA |
L-PP 100G-ST |
L-PP 100G-ST-FA |
L-PP 150R |
L-PP 150R-FA |
L-PP 150R-FI |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | spurlos | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 37 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 838 | 100 | 37 | ja | 160 | ||
54.71 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 37 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 832 | 100 | 37 | ja | 160 | ||
63.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 923 | 100 | 37 | ja | 160 | ||
63.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 320.01 bis 485.00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle | 190 | 1980 | 150 | 50 | ja | 300 | ||
74.41 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 320.01 bis 485.00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle | 190 | 2200 | 150 | 50 | ja | 300 | ||
105.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 320.01 bis 485.00 | Leitfähigkeit | 140 | 110 | 200 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 190 | 2430 | 150 | 50 | ja | 300 |