Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 69 - 124 mm
Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 69 und 124 mm angeschraubt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LRA-TPA 50KF-ELS
Teilenummer
|
---|
LRA-TPA 50KF-ELS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Befestigungsart | Farbe Radkörper | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 69 | 35.01 bis 80.00 | - | 50 | 19 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 69 | 157 | 50 | 19 | Gewindestift | schwarz | 30 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Plattenlänge L(mm) | 43 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen | Werkstoff | Gummi | autoklaventauglich | nein |
Belagshärte | 85 Shore A | Farbe Laufbelag | grau | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | nein | rostfrei | nein | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 60 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Apparate-Lenkrollen / Serie LRA-TPA / Rückenloch, die Teilenummer ist LRA-TPA 50KF-ELS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LRA-TPA 50KF-ELS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Befestigungsart
Farbe Radkörper
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LRA-TPA 100G-E03 |
LRA-TPA 100G-E04 |
LRA-TPA 100G-E05 |
LRA-TPA 50KF-ELS-E01 |
LRA-TPA 50KF-ELS-E02 |
LRA-TPA 50KF-ELS-E03 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Befestigungsart | Farbe Radkörper | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | 124 | 35.01 bis 80.00 | - | 100 | 25 | Gleitlager | Lenkrolle | 124 | 410 | 100 | 25 | Expander | silbergrau | 70 | ||
26.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | 124 | 35.01 bis 80.00 | - | 100 | 25 | Gleitlager | Lenkrolle | 124 | 428 | 100 | 25 | Expander | silbergrau | 70 | ||
26.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | 124 | 35.01 bis 80.00 | - | 100 | 25 | Gleitlager | Lenkrolle | 124 | 436 | 100 | 25 | Expander | silbergrau | 70 | ||
30.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | 72 | 35.01 bis 80.00 | - | 50 | 19 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 72 | 264 | 50 | 19 | Gewindestift | schwarz | 30 | ||
30.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | 72 | 35.01 bis 80.00 | - | 50 | 19 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 72 | 291 | 50 | 19 | Rückenloch | schwarz | 30 | ||
30.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | 72 | 35.01 bis 80.00 | - | 50 | 19 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 72 | 325 | 50 | 19 | Expander | schwarz | 30 |