Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 69 - 124 mm
Mit den Apparate-Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 69 und 124 mm angeschraubt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LRA-VPA 75G-FI-E02
Teilenummer
|
---|
LRA-VPA 75G-FI-E02 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Werkstoff (Details) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Befestigungsart | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 101 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | - | 75 | 25 | Gleitlager | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Lenkrolle mit Feststeller | 101 | 415 | 75 | 25 | Expander | grau | ja | ja | 60 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Plattenlänge L(mm) | 43 | Werkstoff | Gummi |
---|---|---|---|---|---|
autoklaventauglich | nein | Belagshärte | 80 Shore A | Farbe Radkörper | schwarz |
hydrolysestabil | nein | rostfrei | nein | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 60 |
Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Apparate-Lenkrollen / Serie LRA-VPA / Rückenloch, die Teilenummer ist LRA-VPA 75G-FI-E02.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LRA-VPA 75G-FI-E02.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Werkstoff (Details)
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Befestigungsart
Farbe Laufbelag
kontaktverfärbungsfrei
spurlos
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LRA-VPA 100G-E03 |
LRA-VPA 100G-E04 |
LRA-VPA 100G-E05 |
LRA-VPA 75G-FI-E03 |
LRA-VPA 75G-FI-E04 |
LRA-VPA 75G-FI-E05 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Werkstoff (Details) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Befestigungsart | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.56 € | 1 | 7 Arbeitstage | 124 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | - | 100 | 25 | Gleitlager | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Lenkrolle | 124 | 500 | 100 | 25 | Expander | grau | ja | ja | 70 | ||
29.56 € | 1 | 7 Arbeitstage | 124 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | - | 100 | 25 | Gleitlager | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Lenkrolle | 124 | 511 | 100 | 25 | Expander | grau | ja | ja | 70 | ||
29.56 € | 1 | 7 Arbeitstage | 124 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | - | 100 | 25 | Gleitlager | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Lenkrolle | 124 | 503 | 100 | 25 | Expander | grau | ja | ja | 70 | ||
29.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 101 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | - | 75 | 25 | Gleitlager | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Lenkrolle mit Feststeller | 101 | 433 | 75 | 25 | Expander | grau | ja | ja | 60 | ||
29.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 101 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | - | 75 | 25 | Gleitlager | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Lenkrolle mit Feststeller | 101 | 452 | 75 | 25 | Expander | grau | ja | ja | 60 | ||
29.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 101 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | - | 75 | 25 | Gleitlager | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Lenkrolle mit Feststeller | 101 | 453 | 75 | 25 | Expander | grau | ja | ja | 60 |