Apparate-Lenkrollen / Serie LR-GSPO / Stahlblech / Rückenloch (Teilenummern)

Apparate-Lenkrollen / Serie LR-GSPO / Stahlblech / Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 80 mm



Mit den Apparate-Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe von 80 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LR-GSPO 60K
LR-GSPO 60K-RA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Artikelausführung Gewicht
(g)

66.33 €

1 5 Arbeitstage Lenkrolle581

74.36 €

1 23 Arbeitstage Lenkrolle mit Feststeller624

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 72 Lastbereich(daN) 35.01 bis 80.00
Radwerkstoff Technische Kunststoffe Plattenlänge L(mm) 70 Rollen-Ø D(mm) 50
Radbreite B(mm) 19 Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Gusspolyamid
Werkstoff Kunststoff Gesamthöhe(mm) 80 Raddurchmesser(mm) 60
Radbreite(mm) 32 autoklaventauglich nein Befestigungsart Rückenloch
Belagshärte 80 Shore D Farbe Laufbelag natur-beige Farbe Radkörper natur-beige
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 80 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) 250 Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg) 250

Technischer Support