Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 69 - 101 mm
Mit den Apparate-Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 69 und 101 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LRXA-PATH 75G-EXR05
Teilenummer
|
---|
LRXA-PATH 75G-EXR05 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Befestigungsart | rostfrei | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 101 | - | 75 | 25 | Gleitlager | Lenkrolle | 101 | 326 | 75 | 25 | Expander | ja | -25 | 75 |
Loading...
Lastbereich(daN) | 35.01 bis 80.00 | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Plattenlänge L(mm) | 43 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Werkstoff | Polyurethan | autoklaventauglich | nein |
Belagshärte | 94 Shore A | Farbe Laufbelag | dunkelgrau | Farbe Radkörper | silbergrau |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Sie befinden sich auf der Seite für Apparate-Lenkrollen / Serie LRXA-PATH / Rückenloch, die Teilenummer ist LRXA-PATH 75G-EXR05.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LRXA-PATH 75G-EXR05.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Befestigungsart
rostfrei
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LRXA-PATH 50G-EXR04 |
LRXA-PATH 50G-EXR05 |
LRXA-PATH 50G-EXV02 |
LRXA-PATH 75G-EXV02 |
LRXA-PATH 75G-EXV03 |
LRXA-PATH 75G-EXV04 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Befestigungsart | rostfrei | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 72 | - | 50 | 19 | Gleitlager | Lenkrolle | 72 | 240 | 50 | 19 | Expander | ja | -25 | 75 | ||
62.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 72 | - | 50 | 19 | Gleitlager | Lenkrolle | 72 | 250 | 50 | 19 | Expander | ja | -25 | 75 | ||
62.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 72 | - | 50 | 19 | Gleitlager | Lenkrolle | 72 | 220 | 50 | 19 | Expander | ja | -25 | 75 | ||
71.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 101 | - | 75 | 25 | Gleitlager | Lenkrolle | 101 | 296 | 75 | 25 | Expander | ja | -25 | 75 | ||
71.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 101 | - | 75 | 25 | Gleitlager | Lenkrolle | 101 | 306 | 75 | 25 | Expander | ja | -25 | 75 | ||
71.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 101 | - | 75 | 25 | Gleitlager | Lenkrolle | 101 | 317 | 75 | 25 | Expander | ja | -25 | 75 |