Konfigurierbar in [Ausführung] gefederte Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 245 - 395 mm
Mit den Schwerlast-Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 245 und 395 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LSFN-GB 252K-F30
Teilenummer
|
---|
LSFN-GB 252K-F30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,957.68 € | 1 | 23 Arbeitstage | 265 | 485.01 bis 750.00 | Stahl | 200 | 160 | 200 | 50 | 370 | 37700 | 250 | 80 | 2200 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Lagermodell | Kugellager | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: robuster Grauguss |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Polyurethan | Artikelausführung | Gefederte Lenkrolle | autoklaventauglich | nein |
Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 92 Shore A | Farbe Laufbelag | braun |
Farbe Radkörper | silber | hydrolysestabil | ja | kontaktverfärbungsfrei | ja |
rostfrei | nein | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Lenkrollen / Serie LSFN-GB / stahlgeschweißt, die Teilenummer ist LSFN-GB 252K-F30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LSFN-GB 252K-F30.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LSFN-GB 200K |
LSFN-GB 202K |
LSFN-GB 250K |
LSFN-GB 252K |
LSFN-GB 302K |
LSFN-GB 302K-F30 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
525.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | 395 | bis zu 35,00 | Sonstige | 140 | 110 | 300 | 80 | 265 | 11500 | 200 | 50 | 1000 | ||
803.59 € | 1 | 23 Arbeitstage | 395 | bis zu 35,00 | Sonstige | 175 | 140 | 300 | 80 | 275 | 18000 | 200 | 80 | 1600 | ||
922.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | 245 | 320.01 bis 485.00 | Stahl | 175 | 140 | 160 | 50 | 315 | 18504 | 250 | 60 | 1500 | ||
1,907.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | 245 | 320.01 bis 485.00 | Stahl | 200 | 160 | 160 | 50 | 370 | 37250 | 250 | 80 | 2200 | ||
2,002.15 € | 1 | 23 Arbeitstage | 265 | 485.01 bis 750.00 | Stahl | 200 | 160 | 200 | 50 | 395 | 40220 | 300 | 80 | 2400 | ||
2,051.91 € | 1 | 23 Arbeitstage | 275 | 750.01 oder mehr | Stahl | 200 | 160 | 200 | 80 | 395 | 40810 | 300 | 80 | 2400 |