Konfigurierbar in [Ausführung] gefederte Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 245 - 395 mm
Verwendet werden die Schwerlast-Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Zwischen 245 und 395 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LSFN-SE 252K
Teilenummer
|
---|
LSFN-SE 252K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Farbe Radkörper | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
872.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 200 | 750.01 oder mehr | 175 | 140 | 150 | 315 | 16500 | 250 | 80 | schwarz | anthrazit | nein | nein | 1000 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Sonstige | Radbreite B(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Lagermodell | Kugellager | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech | Werkstoff | Gummi |
Artikelausführung | Gefederte Lenkrolle | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 65 Shore A | hydrolysestabil | nein | rostfrei | nein |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 80 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Lenkrollen / Serie LSFN-SE / stahlgeschweißt, die Teilenummer ist LSFN-SE 252K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LSFN-SE 252K.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Laufbelag
Farbe Radkörper
kontaktverfärbungsfrei
spurlos
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LSFN-SE 160K-SG |
LSFN-SE 200K |
LSFN-SE 200K-SG |
LSFN-SE 202K |
LSFN-SE 202K-SG |
LSFN-SE 300K |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Farbe Radkörper | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
444.82 € | 1 | 23 Arbeitstage | 170 | 485.01 bis 750.00 | 140 | 110 | 125 | 245 | 9060 | 160 | 50 | grau | silber | ja | ja | 450 | ||
453.09 € | 1 | 7 Arbeitstage | 170 | 485.01 bis 750.00 | 140 | 110 | 125 | 265 | 9509 | 200 | 50 | schwarz | anthrazit | nein | nein | 600 | ||
461.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | 170 | 485.01 bis 750.00 | 140 | 110 | 125 | 265 | 9460 | 200 | 50 | grau | silber | ja | ja | 600 | ||
743.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 170 | 485.01 bis 750.00 | 175 | 140 | 125 | 275 | 14500 | 200 | 80 | schwarz | anthrazit | nein | nein | 850 | ||
755.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | 170 | 485.01 bis 750.00 | 175 | 140 | 125 | 275 | 13690 | 200 | 80 | grau | anthrazit | ja | ja | 850 | ||
1,773.34 € | 1 | 23 Arbeitstage | 200 | 750.01 oder mehr | 200 | 160 | 150 | 395 | 32771 | 300 | 75 | schwarz | anthrazit | nein | nein | 1000 |