Schwerlast-Lenkrollen / Serie LSFN-SE / stahlgeschweißt (Teilenummern)

Schwerlast-Lenkrollen / Serie LSFN-SE / stahlgeschweißt

Konfigurierbar in [Ausführung] gefederte Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 245 - 395 mm



Verwendet werden die Schwerlast-Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Zwischen 245 und 395 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LSFN-SE 160K
LSFN-SE 160K-SG
LSFN-SE 200K
LSFN-SE 200K-SG
LSFN-SE 202K
LSFN-SE 202K-SG
LSFN-SE 250K
LSFN-SE 252K
LSFN-SE 300K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Laufbelag Farbe Radkörper kontaktverfärbungsfrei spurlos Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

438.24 €

1 7 Arbeitstage 170485.01 bis 750.00140110125245906016050schwarzanthrazitneinnein450

444.82 €

1 23 Arbeitstage 170485.01 bis 750.00140110125245906016050grausilberjaja450

453.09 €

1 7 Arbeitstage 170485.01 bis 750.00140110125265950920050schwarzanthrazitneinnein600

461.32 €

1 7 Arbeitstage 170485.01 bis 750.00140110125265946020050grausilberjaja600

743.95 €

1 7 Arbeitstage 170485.01 bis 750.001751401252751450020080schwarzanthrazitneinnein850

755.63 €

1 7 Arbeitstage 170485.01 bis 750.001751401252751369020080grauanthrazitjaja850

800.60 €

1 7 Arbeitstage 200750.01 oder mehr1751401503151396025063schwarzanthrazitneinnein850

872.95 €

1 7 Arbeitstage 200750.01 oder mehr1751401503151650025080schwarzanthrazitneinnein1000

1,773.34 €

1 23 Arbeitstage 200750.01 oder mehr2001601503953277130075schwarzanthrazitneinnein1000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Sonstige Radbreite B(mm) 50
Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech Werkstoff Gummi
Artikelausführung Gefederte Lenkrolle autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 65 Shore A hydrolysestabil nein rostfrei nein
Temperaturbeständigkeit max(°C) 80 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support