Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 145 - 530 mm
Mit den Schwerlast-Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 145 und 530 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LS-GSPO 200K-35-ST-RI4
Teilenummer
|
---|
LS-GSPO 200K-35-ST-RI4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
890.20 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 200 | 485.01 bis 750.00 | Sonstige | 175 | 140 | 150 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 255 | 10100 | 200 | 55 | 3000 |
Loading...
Lagermodell | Kugellager | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Gusspolyamid | Werkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 80 Shore D |
Farbe Laufbelag | natur-beige | Farbe Radkörper | natur-beige | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 80 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Lenkrollen / Serie LS-GSPO / stahlgeschweißt, die Teilenummer ist LS-GSPO 200K-35-ST-RI4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LS-GSPO 200K-35-ST-RI4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LS-GSPO 101K-RI4-FS |
LS-GSPO 101K-ST |
LS-GSPO 101K-ST-FS |
LS-GSPO 200K-35-ST-RI4-FS |
LS-GSPO 202K |
LS-GSPO 202K-FS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
445.83 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 205 | bis zu 35,00 | Technische Kunststoffe | 140 | 110 | 150 | 55 | Lenkrolle | 145 | 4340 | 100 | 55 | 1500 | ||
410.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 205 | bis zu 35,00 | Technische Kunststoffe | 140 | 110 | 150 | 55 | Lenkrolle mit Feststeller | 145 | 4160 | 100 | 55 | 1500 | ||
473.05 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 205 | bis zu 35,00 | Technische Kunststoffe | 140 | 110 | 150 | 80 | Lenkrolle mit Feststeller | 145 | 4549 | 100 | 55 | 1500 | ||
981.34 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 200 | 485.01 bis 750.00 | Sonstige | 175 | 140 | 150 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 255 | 11500 | 200 | 55 | 3000 | ||
1,701.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 200 | 485.01 bis 750.00 | Sonstige | 255 | 200 | 150 | 50 | Lenkrolle | 280 | 23420 | 200 | 80 | 4500 | ||
1,941.18 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 200 | 485.01 bis 750.00 | Sonstige | 255 | 200 | 150 | 50 | Lenkrolle | 280 | 25230 | 200 | 80 | 4500 |